エレクトロニクス部品技術窓口

雷ガード・ほこり防止シャッター付き電源タップ。【特長】・雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収...
詳細を確認
シャッタータップ/雷ガード/3個口/1m/ホワイト イメージ

シャッタータップ/雷ガード/3個口/1m/ホワイトのパッケージ外観

狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用。

差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効。
| 本体差込口形状 | 2ピン |
|---|---|
| 本体差込口個数 | 3個口 |
| プラグ仕様 | 2ピン・スイングプラグ |
| コード長 | 1m |
| 定格 | 125V・15A・1,500W |
| 雷ガード | ○ |
| ほこりシャッター | ○ |
| 絶縁キャップ付きプラグ | ○ |
| 二重被ふく | ○ |
| スイングプラグ | ○ |
| カラー | ホワイト |
| 材質 | 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 |
| 外形寸法 | 幅39×奥行92×高さ22.5mm ※コード部分及びプラグ部分を除く |
| 質量 | 161g |
| 使用可能地域 | 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 |
| 電気用品安全法 | PSE適合 |
雷ガード・ほこり防止シャッター付き電源タップ。
【特長】
・雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵。
・雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効。
・電気火災の防止に有効。
・絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用。
・断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効。
・プラグ仕様は2ピン式で、コンパクトな3個口タイプ。
【用途】
・コンセントの穴を増やしたいとき。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,963円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~

アメリカン電機
OAタップ 4ヶ口 コード3M
5通常価格(税別):2,705円~

エレコム
抜け止めマグネット雷タップ
0通常価格(税別):3,490円~

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A形)
4.7通常価格(税別):2,352円~