エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    スイングプラグタップ(雷ガード・3個口・2m・ホワイト) T-KS02-2320WH

    スイングプラグタップ(雷ガード・3個口・2m・ホワイト) T-KS02-2320WH T-KS02-2320WH
    通常単価(税別)
    1,610
    税込単価
    1,771
    通常出荷日:7日目

    さまざまなシーンで使いやすい雷ガード付き電源タップ。【特長】・雷サージから電子機器を守る、高性能雷サー...

    詳細を確認

    型番:

    T-KS02-2320WH
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    T-KS02-2320WHの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    スイングプラグタップ/雷ガード/3個口/2m/ホワイト イメージ

    スイングプラグタップ/雷ガード/3個口/2m/ホワイト イメージ

    スイングプラグタップ/雷ガード/3個口/2m/ホワイトのパッケージ外観

    スイングプラグタップ/雷ガード/3個口/2m/ホワイトのパッケージ外観

    融解しにくく火災の防止に有効

    差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効。

    差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効。

    本体差込口形状2ピン
    本体差込口個数3個口
    プラグ仕様2ピン・スイングプラグ
    コード長2m
    定格125V・15A・1,500W
    雷ガード
    絶縁キャップ付きプラグ
    二重被ふく
    スイングプラグ
    カラーホワイト
    材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
    外形寸法幅39×奥行92×高さ22.5mm ※コード部分及びプラグ部分を除く
    質量229g
    使用可能地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
    電気用品安全法PSE適合

    型番リスト

    表示件数
    型番
    T-KS02-2320WH
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,610
    ( 1,771 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    さまざまなシーンで使いやすい雷ガード付き電源タップ。
    【特長】
    ・雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵。
    ・万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効。
    ・絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用。
    ・二重被ふくコードを採用で、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効。
    ・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用。
    ・プラグ仕様は2ピン式で、コンパクトな3個口タイプ。
    【用途】
    ・コンセントの穴を増やしたいとき。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スイングプラグタップ(雷ガード・3個口・2m・ホワイト) T-KS02-2320WHの型番T-KS02-2320WHのページです。 型番T-KS02-2320WHに関する仕様情報を記載しております。
    スイングプラグタップ(雷ガード・3個口・2m・ホワイト) T-KS02-2320WHのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スイングプラグタップ(雷ガード・3個口・2m・ホワイト) T-KS02-2320WH
    電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・3個口・3m・ホワイト) T-KST02-22330WH
    電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・4個口・2m・ホワイト) T-KST02-22420WH
    電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・4個口・3m・ホワイト) T-KST02-22430WH
    電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・3個口・5m・ホワイト) T-KST02-22350WH
    電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・3個口・1m・ホワイト) T-KST02-22310WH
    メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
    通常価格1,6102,0001,9402,0402,2201,760
    通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング