エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・3個口・3m・ホワイト) T-KST02-22330WH

    型番:

    T-KST02-22330WH
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    T-KST02-22330WHの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    -
    -

    商品情報

    シャッタータップ/雷ガード/3個口/3m/ホワイトの仕様

     シャッタータップ/雷ガード/3個口/3m/ホワイト イメージ

    シャッタータップ/雷ガード/3個口/3m/ホワイト イメージ

     シャッタータップ/雷ガード/3個口/3m/ホワイトのパッケージ外観

    シャッタータップ/雷ガード/3個口/3m/ホワイトのパッケージ外観

    融解しにくく火災の防止に有効

    差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効。

    差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効。

    断線等による感電の防止にも有効

    電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効。

    電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効。

    本体差込口形状2ピン
    本体差込口個数3個口
    プラグ仕様2ピン・スイングプラグ
    コード長3m
    定格125V・15A・1,500W
    雷ガード
    ほこりシャッター
    絶縁キャップ付きプラグ
    二重被ふく
    スイングプラグ
    カラーホワイト
    材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
    外形寸法幅39×奥行92×高さ22.5mm ※コード部分及びプラグ部分を除く
    質量295g
    使用可能地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
    電気用品安全法PSE適合

    型番リスト

    表示件数
    型番
    T-KST02-22330WH
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,000
    ( 2,200 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすい、雷ガード・ほこり防止シャッター付き電源タップ。
    【特長】
    ・雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵している。
    ・未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」つき。
    ・トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用している。
    ・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用している。
    ・プラグ仕様は2ピン式で、コンパクトな3個口タイプ。
    【用途】
    ・コンセントの穴を増やしたいとき。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・3個口・3m・ホワイト) T-KST02-22330WHの型番T-KST02-22330WHのページです。 型番T-KST02-22330WHに関する仕様情報を記載しております。
    電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・3個口・3m・ホワイト) T-KST02-22330WHのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・3個口・3m・ホワイト) T-KST02-22330WH
    電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・4個口・3m・ホワイト) T-KST02-22430WH
    電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・3個口・5m・ホワイト) T-KST02-22350WH
    電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・3個口・1m・ホワイト) T-KST02-22310WH
    電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・4個口・2m・ホワイト) T-KST02-22420WH
    電源タップ(雷ガード・ほこりシャッター・4個口・5m・ホワイト) T-KST02-22450WH
    メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
    通常価格2,0002,0402,2201,7601,9402,830
    通常出荷日在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
    よく一緒に購入される商品

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング