エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
MS-P08UBK
2021年04月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】コンセント不要!手軽なPCスピーカー
【商品仕様】
・実効最大出力4.0Wの2.0chステレオスピーカです。パソコンなどのUSB端子からの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。
・家庭用電源を必要としないUSB電源タイプです。パソコンのUSBポートに接続することで、手軽にお楽しみいただけます。
・汎用性の高い3.5mmステレオミニジャック接続の入力タイプなので、パソコンだけでなく様々な機器に接続可能です。
・φ50mmの丸型フルレンジドライバを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。
・アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」が付属しています。
・エンクロージャ形式:バスレフ型
・エンクロージャ材質:樹脂
・スピーカユニットサイズ:φ50mm
・スピーカ入力インピーダンス:4Ω
・実効最大出力(歪率10%):2.0W+2.0W
・再生周波数帯域:180-20kHz
・入力端子:φ3.5mmステレオミニジャック
・電源:DC+5V(500mA以上) (USB)
・外形寸法:幅72×奥行74×高さ82mm
・重量:約360g
・ケーブル長:電源USB&スピーカー接続ケーブル:約133cm(ボリュームダイヤル部含む)
・カラー:ブラック
・パッケージサイズ:幅110mm×奥行230mm×高さ110mm
・パッケージ重量:0.38Kg
・JANコード:4953103311640