17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

FPΣ 位置決めユニット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FPΣ 位置決めユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FPG-PP11

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

小型クラスで最高性能の高速パルス・高速起動でリニアサーボにも対応可な、パルス出力タイプの位置決めユニット。
【特長】
・最高出力周波数4Mpps 起動速度0.005ms。
・JOG位置決め機能で定寸送りも対応。
・高速起動・繰り返し制御で定寸送り加工用途にも対応可。
・フィードバックパルスのカウントが可能。
・エンコーダなどからのフィードバックパルスをカウントすることが可能。
・ステップモータの脱調検出や現在位置を確認しながらの制御が可能。
【用途】
・パルス出力タイプの位置決めユニットに。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【SDカードのプロモーション】
     1、パナソニック ミスミ限定 産業用micro SDカード2GBはこちら
     2、パナソニック 長寿命・高性能・高品質 SDカード512MB~16GB はこちら
     3、トランセンド 安価品 SDカード4GB~32GBはこちら

指定中の仕様・寸法情報

制御軸数
1
付加機能
原点復帰機能 / JOG運転機能 / 手動パルサ運転機能 / その他
代表規格
CE / UL / CUL
適用シリーズ
FPΣ
入力点数
16
出力数
16
出力タイプ
トランジスタ
位置指令・位置制御単位
パルス
位置指令方式
インクリメント、アブソリュート対応
位置指令最大パルス数
符号付32ビット
速度指令範囲(pps)
1~500k
Panasonic注文品番
AFPG430

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト