17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

FP2 高速カウンタユニット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FP2 高速カウンタユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FP2-HSCP

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

FP2SHに使用可能な高速カウンタユニット
NPN出力とPNP出力の2タイプでご用意

※商品画像はFP2-HSCTです。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 【SDカードのプロモーション】
     1、パナソニック ミスミ限定 産業用micro SDカード2GBはこちら
     2、パナソニック 長寿命・高性能・高品質 SDカード512MB~16GB はこちら
     3、トランセンド 安価品 SDカード4GB~32GBはこちら

指定中の仕様・寸法情報

代表規格
UL / CUL
適用シリーズ
FP2SH
出力数
8点
出力タイプ
PNP:比較
定格入力電圧(V)
DC24
定格入力電流(mA)
7.5
カウンタチャネル数
4
計数範囲
符号付33ビット
定格負荷電圧(V)
DC5~24
最大負荷電流(A)
0.1A、0.8A
Panasonic注文品番
AFP2451
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト