エレクトロニクス部品技術窓口
FP0Rアナログユニットがリニューアル性能・機能が大幅向上。【特長】・高分解能14bit。(従来12b...
詳細を確認
入力4ch(AFP0RAD4)

入力8ch(AFP0RAD8)

出力4ch(AFP0RDA4)

入力2ch/出力1ch(AFP0RA21)

入力4ch/出力2ch(AFP0RA42)
高分解能14bit(従来12bit)

高分解能化:12bitから14bit(アナログ入力、出力)
高精度化:±0.6%から±0.2%(25℃にて)でフィルム等の巻き取り装置での張力制御、巻き取り速度制御などの高精度なアナログ制御を実現。
大容量プログラム/データメモリ
プログラム:最大32kステップ。データレジスタ:最大32kワード。
USBツールポート標準搭載
USB2.0で高速プログラム転送を実現。
電池レス全データ自動バックアップ
FタイプはFeRAM内蔵でバックアップ。電池なしでも全データの自動保存を実現。
超高速演算処理スピード
80ns/ステップ(ST命令)※プログラム0~3,000ステップまでの範囲。
増設不要の多軸制御
パルス出力4軸(各軸最大50kHz)内蔵。
| 品名 | アナログ入力ユニット | アナログ入出力ユニット (入力部のみ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ご注文品番 | AFP0RAD4 | AFP0RAD8 | AFP0RA21 | AFP0RA42 | |||
| 入力ch/出力ch | 4/0 | 8/0 | 2/1 | 4/2 | |||
| 項目 | 入力レンジ(デジタル入力範囲) | 電圧 | -10~+10V 14bit(-8,000~+8,000) -5~+5V 14bit(-8,000~+8,000) 0~+10V 14bit(0~+16,000) 0~+5V 14bit(0~+16,000) | ||||
| 電流 | 0~20mA 14bit(0~+16,000) | ||||||
| 絶対最大入力 | 電圧 | ±15V | |||||
| 電流 | ±30mA | ||||||
| 入力インピーダンス | 電圧 | 約1MΩ | |||||
| 電流 | 約250Ω | ||||||
| 最大分解能 | 14bit(1/16,000) | ||||||
| 総合精度 | 電圧 | ±0.2%F.S.以下(+25℃にて) ±0.4%F.S.以下(0~+50℃にて) | |||||
| 電流 | ±0.3%F.S.以下(+25℃にて) ±0.6%F.S.以下(0~+50℃にて) | ||||||
| 変換速度 | 2ms/全ch | ||||||
| その他機能 | 平均処理(移動、回数) 旧プログラム対応機能(12bit) | ||||||
| 絶縁方式 | 入力端子~内部回路間 | フォトカプラ絶縁型DC/DCコンバータ | |||||
| チャンネル間 | 非絶縁 | ||||||
| 品名 | アナログ出力ユニット | アナログ入出力ユニット (出力部のみ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ご注文品番 | AFP0RDA4 | AFP0RA21 | AFP0RA42 | |||
| 入力ch/出力ch | 0/4 | 2/1 | 4/2 | |||
| 項目 | 出力レンジ(アナログ出力設定範囲) | 電圧 | -10~+10V 14bit(-8,000~+8,000) -5~+5V 14bit(-8,000~+8,000) 0~+10V 14bit(0~+16,000) 0~+5V 14bit(0〜+16,000) | |||
| 電流 | 0~20mA 14bit(0~+16,000) 4~20mA 14bit(0~+16,000) | |||||
| 出力インピーダンス | 電圧 | 0.5Ω以下 | ||||
| 出力最大電流 | 電圧 | ±10mA | ||||
| 出力許容負荷抵抗 | 電流 | 500Ω以下 | ||||
| 最大分解能 | 14bit(1/16,000) | |||||
| 総合精度 | 電圧 | ±0.2%F.S.以下(+25℃にて) ±0.4%F.S.以下(0~+50℃にて) | ||||
| 電流 | ±0.3%F.S.以下(+25℃にて) ±0.6%F.S.以下(0~+50℃にて) | |||||
| 変換速度 | 500μs/全ch | |||||
| その他機能 | 旧プログラム対応機能(12bit) | |||||
| 絶縁方式 | 出力端子~内部回路間 | フォトカプラ絶縁型DC/DCコンバータ | ||||
| チャンネル間 | 非絶縁 | |||||

アナログユニット(AFP0RAD4・AFP0RA2)

アナログユニット(AFP0RAD8・AFP0RDA4・AFP0RA42)
FP0Rアナログユニットがリニューアル性能・機能が大幅向上。
【特長】
・高分解能14bit。(従来12bit)
・高分解能化:12bit→14bit(アナログ入力、出力)高精度化:±0.6% →±0.2%(25℃にて)でフィルム等の巻き取り装置での張力制御、巻き取り速度制御などの高精度なアナログ制御を実現。
・システムの多ch化と最適化が可能。
・入力最大8ch対応。システムの多チャンネル化に貢献します。また入出力の自由な組み合わせができるため、システムの最適化が可能です。
・入力5種、出力6種のレンジを設定可能。
・±10V、±5V、0~+10V、0~+5V、0~20mAの5種のレンジに設定対応(出力は4~20mAを含め6種)。±10V対応によりモータの回転制御にも対応できます。
・従来機種との互換も簡単。
・ラダープログラムを変更せずに使用できる従来機種互換モードを装備。
・DIPスイッチで従来機種互換モードに変更でき、分解能12bitとして動作させることが可能。
・FP0Rシリーズ以外のPLCにも使用可能。
・FPΣ、FP-X、FP-X0各シリーズに接続しての使用も可能。
※商品画像はAFP0RAD4です。



ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
欧州型端子台で使われているフェルール圧着端子です。電線サイズ毎に絶縁色分けで端子を揃えました。従来の8mm端子に加え、小型端子台用に5mm端子を追加しました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
iQ-Rシリーズ アナログユニット
0通常価格(税別):53,900円~

三菱電機
MELSEC iQ-F アナログ入力(入出力)ユニット
0通常価格(税別):30,200円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ アナログ出力
5通常価格(税別):7,876円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU
4.5通常価格(税別):21,291円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU
4.7通常価格(税別):31,859円~