エレクトロニクス部品技術窓口
必要I/O数を効率よく装備することが可能な入出力ユニット。【特長】・入出力混合ユニットの使用で必要I/...
詳細を確認
端子台 16点 12~24V DC入力 AFP7X16DW/MILコネクタ 32点 24V DC入力 AFP7X32D2/MILコネクタ 64点 24V DC入力 AFP7X64D2

端子台 16点 リレー出力 AFP7Y16R/端子台 16点 トランジスタ出力 (シンク) AFP7Y16T/MILコネクタ 32点 トランジスタ出力 (シンク) AFP7Y32T/MILコネクタ 64点 トランジスタ出力 (シンク) AFP7Y64T
端子台 16点 トランジスタ出力 (ソース) AFP7Y16P/MILコネクタ 32点 トランジスタ出力 (ソース) AFP7Y32P/MILコネクタ 64点 トランジスタ出力 (ソース) AFP7Y64P

MILコネクタ 32点 24V DC入力 32点 トランジスタ出力 (シンク) AFP7XY64D2T/MILコネクタ 32点 24V DC入力 32点 トランジスタ出力 (ソース) AFP7XY64D2P
| 品名 | 種類 | 点数 | 接続方式 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| FP7入力ユニット | DC入力 | 16点 | 端子台 | 12~24V DC、コモン極性+/-共通、入力時定数設定有り |
| 32点 | MILコネクタ | 24V DC、コモン極性+/-共通、入力時定数設定有り | ||
| 64点 | MILコネクタ | 24V DC、コモン極性+/-共通、入力時定数設定有り | ||
| FP7出力ユニット | リレー出力 | 16点 | 端子台 | 2A/1点、5A/コモン、16点/コモン(リレーソケットなし) |
| トランジスタ出力 シンク(NPN) | 16点 | 端子台 | 負荷電流 1.0A、5A/コモン、16点/コモン | |
| 32点 | MILコネクタ | 負荷電流 0.3A、3.2A/コモン、32点/コモン | ||
| 64点 | MILコネクタ | 負荷電流 0.3A、0.1A 混載、3.2A/コモン、32点/コモン | ||
| トランジスタ出力 ソース(PNP) | 16点 | 端子台 | 負荷電流 1.0A、5A/コモン、16点/コモン | |
| 32点 | MILコネクタ | 負荷電流 0.3A、3.2A/コモン、32点/コモン | ||
| 64点 | MILコネクタ | 負荷電流 0.3A/0.1A 混載、3.2A/コモン、32点/コモン | ||
| FP7入出力ユニット | DC入力 トランジスタ出力 シンク(NPN) | 入力32点 出力32点 | MILコネクタ | 入力:24V DC、32点/コモン 出力:負荷電流 0.3A/0.1A 混載、3.2A/コモン、32点/コモン |
| DC入力 トランジスタ出力 ソース(PNP) | 入力32点 出力32点 | MILコネクタ | 入力:24V DC、32点/コモン 出力:負荷電流 0.3A/0.1A 混載、3.2A/コモン、32点/コモン |

AFP7X16DW/AFP7X32D2/AFP7Y64P/AFP7XY64D2P(写真は各形状の代表機種)
必要I/O数を効率よく装備することが可能な入出力ユニット。
【特長】
・入出力混合ユニットの使用で必要I/O数を効率よく装備することが可能。
・PLCの小型化、コストダウンを実現。
・64点出力ユニットのトランジスタ出力ユニットにも電流容量300mAを8点搭載。
・大型の表示灯やマグネット接点などを直接駆動可能に。
・入力時定数の調整でノイズ対策が可能。
【用途】
・各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し情報の収集が可能。

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
基本/電源ユニットから電源供給を受ける入出力増設ブロックです。入力16点を増設することが可能です。基本ユニットや増設ユニットの後段に接続することが可能です。

三菱電機
MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU
三菱電機PLC(CPUユニット)、のマイクロシーケンサです。第3世代のスタンダードモデルです。オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性があります。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット
0通常価格(税別):19,900円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC-Q 入力ユニット(DCプラスコモン)
5通常価格(税別):18,077円~

三菱電機
MELSEC-F 入力増設ボード/出力増設ボード
5通常価格(税別):5,050円~

Panasonic
FP0R-E8 増設ユニット
4通常価格(税別):13,290円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入出力ユニット)
3.3通常価格(税別):16,815円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ 入出力ユニット
0通常価格(税別):16,700円~