17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

FP7 プログラマブル入出力ユニット AFP7PXY001

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FP7 プログラマブル入出力ユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AFP7PXY001

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

PLCの常識を超えた高速・高精度制御のプログラマブル入出力ユニット。
【特長】
・高速応答。
・高速カウンタの5倍の高速処理。
・割り込み処理速度が従来比50倍。
・高精度制御。
・FPGA内では、クロックと同じ10ns単位で信号を制御。
・高速(短い)信号の取りこぼしが少なく、CPUのスキャンタイムより速いμsオーダの入力信号を処理。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

入力点数
16
入力形式
DC入力
定格入力電圧(V)
DC5/24
出力点数
16
出力形式
トランジスタ/シンク出力
定格負荷電圧(V)
DC5~24
代表規格
UL / CUL
ユニット名
入出力ユニット
出力仕様-負荷電流(A)
0.1
ユニットメモリ
4096ワード
特記事項
ザイリンクス社の開発ツール(ISE® Design Suite)を使用(プログラミングはお客様にて実施)
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト