17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FP7 PHLS(リモートI/O)ユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AFPRP1X08D2

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

マスタユニットのAFP7PHLSMと接続して使用する、スピーディでノイズに強いリモートI/Oユニット。
【特長】
・最速12Mbpsの伝送速度を選択でき、最速で更新周期1,000点/2msの超高速応答が可能。
・劣悪な配線環境においても正確にデータ転送が行なえる、高いノイズ耐性。
・一般的に標準となるネジ式端子台よりも小さい小型タイプのスレーブユニットをラインアップ(60×70×40mm)。
・豊富なスレーブユニット種と小型形状で省スペース化に貢献。
【用途】
・マスタユニットのAFP7PHLSMと接続して使用。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 【SDカードのプロモーション】
     1、パナソニック ミスミ限定 産業用micro SDカード2GBはこちら
     2、パナソニック 長寿命・高性能・高品質 SDカード512MB~16GB はこちら
     3、トランセンド 安価品 SDカード4GB~32GBはこちら

指定中の仕様・寸法情報

入力点数
8
入力形式
DC入力
定格入力電圧(V)
DC24
入力応答時間
[その他] 1ms以下
出力点数
-
出力形式
-
定格負荷電圧(V)
-
接続端子
[端子台] ねじ式端子台
代表規格
UL / CUL
ユニット名
標準タイプ(フォトカプラ絶縁)
電源電圧(V)
DC20.4~28.8
入力仕様-電流(mA)
3

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト