17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

BX 増設I/Oボード ABXE40T

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

BX 増設I/Oボード

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ABXE40T

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

最大4ボードまで増設可能なボードコントローラ BX用 増設I/Oボード。
【特長】
・I/O点数:40点(入力24点、出力16点)×4。
・付属品(同梱):電源ケーブル、増設ケーブル、取付用スペーサー、ネジ。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

入力点数
24
入力形式
DC入力
定格入力電圧(V)
DC24
入力応答時間
[1mS未満] 0.6ms以下
出力点数
16
出力形式
トランジスタ/シンク出力
定格負荷電圧(V)
DC5~24
入力仕様-電流(mA)
4.3
出力形式
NPN
出力仕様-負荷電流(A)
0.8
付属品
電源ケーブル、増設ケーブル、取付用スペーサ、ネジ
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト