エレクトロニクス部品技術窓口
操作表示パネルやコンピュータとの接続及び、双方向のデータのやり取りに便利なPLC(通信ユニット)。【特...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

FP7通信カセットイメージ 型番付き
CPUユニット本体にシリアル通信およびEthernet通信を追加可能

シリアル通信およびEthernet通信を追加のイメージ
| 項目 | AFP7CCS1 | AFP7CCS2 (注7) | AFP7CCM1 (注6) | AFP7CCM2 (注6) | AFP7CCS1M1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インタフェース | RS-232C 1ch | RS-232C 2ch | RS-422/RS-485 1ch | RS-422/RS-485 2ch | RS-232C 1ch+RS-485 1ch | |
| 伝送距離 | 最大15m(注2) | RS-485モード時 最大1,200m(注3)(注4) RS-422モード時 最大400m(注3)(注4) | RS-232C 最大15m(注2) | RS-485 最大1,200m(注3)(注4) | ||
| 伝送速度 | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400bit/s | |||||
| 通信方式 | 半二重方式 | |||||
| 同期方式 | 調歩同期方式 | |||||
| 伝送フォーマット | ストップビット 1bit/2bit | |||||
| パリティ 無し/有り(奇数/偶数) | ||||||
| データ長 7bit/8bit | ||||||
| 始端コード STX有り/STX無し | ||||||
| 終端コード CR/CR+LF/無し/ETX | ||||||
| データ送出順序 | キャラクタ単位にビット0より送出 | |||||
| 接続台数 (注2)(注3)(注4) | - | - | 汎用通信時 最大99台(注8) | - | 汎用通信時 最大99台 | |
| コンピュータリンク時 最大99台(注8) | コンピュータリンク時 最大99台 | |||||
| PLC間リンク時 最大16台(注8) | PLC間リンク時 最大16台 | |||||
| MODBUS-RTU時 最大99台(注8) | MODBUS-RTU時 最大99台 | |||||

(*3)の参考図
38.4kbit/s以下の速度では最大1200m、99台。RS-422設定時は最大400mとなる。
| 項目 | AFP7CCET1 |
|---|---|
| インタフェース | Ethernet 100Base-TX/10BASE-T |
| 通信速度 | 100Mbps、10Mbps オートネゴシエーション |
| ケーブル延長距離 | 100m(500mリピータ使用時) |
| ノード数 | 254台 |
| 同時コネクション数 | 最大4(ユーザコネクション3、システムコネクション1) |
| 通信プロトコル(通信レイヤ) | TCP/IP UDP |
| DHCP | IP自動取得 |
| 汎用通信 | 4kB/1コネクション |
| 専用通信 | スレーブ通信(MEWTOCOL-COM、MEWTOCOL7-COM、MEWTOCOL-DAT) |
| マスタ通信(MEWTOCOL-COM、MEWTOCOL7-COM、MEWTOCOL-DAT) |

AFP7CCS1、AFP7CCS2、AFP7CCM1、AFP7CCM2、AFP7CCS1M1(36.4×17×58.3)
(単位:mm)

AFP7CCET1(36.4×17×58.3)
(単位:mm)
操作表示パネルやコンピュータとの接続及び、双方向のデータのやり取りに便利なPLC(通信ユニット)。
【特長】
・CPU本体にシリアル通信およびEthernet通信を追加可能。
・組み合わせで計6機種を使い分け機能を拡張することが可能。
・プロトコルにはMODBUS-RTUも対応。
・MODBUS-RTUで通信する時も、通信命令でかんたんに機器間通信が可能。
・AFP7CCET1もMODBUS-RTU。MODBUS-TCPには対応していない。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタ
4.8通常価格(税別):8,910円~

オムロン
プログラマブルコントローラ CP1L 通信ボード
5通常価格(税別):4,439円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-232C)
4.7通常価格(税別):3,281円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信ユニット
5通常価格(税別):22,421円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-422/USB)
5通常価格(税別):3,062円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ RS-232C通信拡張ボード
0通常価格(税別):3,690円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB)
0通常価格(税別):3,290円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ 通信ユニット
5通常価格(税別):27,000円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット
0通常価格(税別):76,492円