17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

FP7 PHLSマスタユニット AFP7PHLSM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FP7 PHLSマスタユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AFP7PHLSM

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

PHLSシステムは、FP7シリーズに接続できる高速リモートI/O システムのマスタユニット。
【特長】
・高速通信。
・最速12Mbpsの伝送速度を選択でき、最速で更新周期1,000点/2msの超高速応答が可能。
・高いノイズ耐性。
・劣悪な配線環境においても正確にデータ転送が行なえる。
・豊富なスレーブユニット種と小型形状。
・ネジ式端子台よりも小さい小型タイプのスレーブユニットをラインアップ。
【用途】
・伝送異常が起こった際にも、常に一定のスキャンタイムを保つ定時制通信。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

通信インターフェイス(伝送規格)
その他
接続端子
端子台
代表規格
UL / CUL
ポート
HLS(Hi‐speed Link System)
チャンネル数
2
通信速度(bps)
6M/12M
制御I/O点数
1,008
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト