17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

FP2 マルチワイヤリンクユニット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FP2 マルチワイヤリンクユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FP2-MW

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

MEWNET-Fを構築し使用点数の多いリモートI/Oシステムに最適なPLC(通信ユニット)。
【特長】
・マルチワイヤリンクユニットの使用で最大8192点のI/O拡張が可能、最大32局、転送距離は最大700m。
・MEWNET-Fは、2芯ケーブルで分散したI/Oを結べるリモートI/Oシステム。
・配線経路が4経路まで取れますので、複雑な子局のレイアウトにも対応可能。
・リモートI/Oマスタユニットは親局に、子局には各種スレーブユニットを選択可能。
・操作BOXを離れた場所に設置した時など、I/Oを分散配置した場合におすすめネットワーク。
【用途】
・リモートI/Oシステム、MEWNET-Fの親局として接続可能。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

通信インターフェイス(伝送規格)
RS-422/485
代表規格
CE / UL / CUL
ポート
RS485準拠
通信速度(bps)
500k/250k
制御I/O点数
ユニット1台あたり最大4,096点
用途
リモートI/Oシステム、MEWNET-Fの親局として接続可能
Panasonic注文品番
AFP2720
RoHS?
10

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト