17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

FP2 マルチコミュニケ-ションユニット(MCU)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FP2 マルチコミュニケ-ションユニット(MCU)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FP2-CB232

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

シリアル通信制御をする為の通信ユニット。
【特長】
・230kbbs(2ch同時)で高速大容量データ通信を容易にする。
・着脱式シリアル通信ブロックを採用。
・RS485/RS232C/RS422が組み合わせ自由。
・出荷時、COM2(下段チャンネル)はシールにて封口され、1チャンネルのみ使用の場合でも安心。
・すべてのCPUユニットにRS232Cポートを標準装備。
・上位コンピュータや表示パネルなどと直結、モデムを接続して遠隔地のデータ収集やプログラム変更に。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

通信インターフェイス(伝送規格)
RS-232
代表規格
CE / UL / CUL
ポート
-
チャンネル数
1
通信速度(bps)
最大230k
用途
マルチコミュニケ-ションユニット(FP2-MCU)用通信ブロック
Panasonic注文品番
AFP2803
RoHS?
10

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト