17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

FP2 ET-LAN2ユニット FP2-ET2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FP2 ET-LAN2ユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FP2-ET2

2018年12月に販売終了となりました。

Ethernet通信インターフェイスユニット

【特長】
・100BASE-TX/10BASE-Tの2種類の通信インターフェイスに対応
・TCP/IPとUDP/IPに対応
・最大8コネクションの通信が可能
・使いやすいMEWTOCOL通信可能
・リモートプログラミングに対応

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

通信インターフェイス(伝送規格)
Ethernet
代表規格
CE / UL / CUL
ポート
Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)
通信速度(bps)
100M/10M
用途
CPU側マザーボードに装着
Panasonic注文品番
AFP27901

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト