17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

FP0 CC-Linkスレーブユニット FP0-CCLS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FP0 CC-Linkスレーブユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FP0-CCLS

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

オープンネットワークのCC-Linkに対応のユニット。
【特長】
・FP0をCC-Linkの子局として機能させるためのユニット
・FP0増設バスの一番右端に1台のみ接続可能
・最大16点入力/16点出力
・4ワードデータ読み出し/書き込みが可能
【用途】
・ PLC(通信ユニット)

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

通信インターフェイス(伝送規格)
RS-422/485
代表規格
CE / UL / CUL
適用シリーズ
FP0/FPΣ
ポート
RS485
通信速度(bps)
10M~156k
用途
FP0をCC-Linkの子局として機能させるためのユニット
Panasonic注文品番
AFP07943
補足情報
FP0増設バスの一番右端に1台のみ接続可能。
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト