エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

FP2 電源ユニット

通常単価(税別)
15,970
税込単価
17,567
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

FP2SHシステム構成に使用可能な電源ユニット。【特長】・必要容量により、4型式より選択可能。【用途】...

詳細を確認

型番:

FP2-PSA1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FP2-PSA1の仕様・寸法情報

定格入力電圧(V)
AC100~120
消費電流(A)
0.4以下(100V)
出力電流(A)
2.5 max.(5V出力)
付属機能
過電流保護機能
Panasonic注文品番
AFP2631
RoHS?
10

商品情報

FP2電源ユニットの仕様

型番FP2-PSA1(AFP2631)FP2-PSA2(AFP2632)FP2-PSA3(AFP2633)FP2-PSD2(AFP2634)
入力定格電圧100V~120V AC200V~240V AC100V~240V AC24V DC
消費電流0.4A以下(100V AC使用時)0.2A以下(200V AC使用時)0.7A以下(100V AC使用時)
0.4A以下(200V AC使用時)
2.5A以下
突入電流40A以下(55℃)30A以下(25℃)10A以下
周波数47Hz~63Hz-
電圧変動範囲85~132V AC170~264V AC85~264V AC20.4~31.2V DC
出力5V出力容量2.5A max.5A max.
アラーム接点容量1A30V DC
アラーム接点動作CPUアラームLED点灯時
アラーム接点構成1c接点
漏れ電流入力-保護接地端子間0.75mA以下
耐電圧1,500V AC1分間(入力ー接地端子間)
絶縁抵抗100MΩ500V DC(入力ー接地端子間)
保証寿命20,000時間(55℃)
過電流保護機能過電流保護内蔵
ヒューズ内蔵
端子ネジ M3
モジュールサイズ1モジュール1モジュール2モジュール2モジュール

注) ※FP2-PSD2の起動後の許容電圧変動範囲は-5~+30%。動時は定格電圧の-15%~+30%の電圧を、100ms以上印加。

FP2-PSA1 FP2-PSA2 寸法図(100×27.7×80.4(93))

FP2-PSA1 FP2-PSA2 寸法図(100×27.7×80.4(93))

FP2-PSA3 FP2-PSD2 寸法図(100×55.7×80.4(93))

FP2-PSA3 FP2-PSD2 寸法図(100×55.7×80.4(93))

型番リスト

表示件数
型番
FP2-PSA1

定格入力電圧

(V)

消費電流

(A)

出力電流

(A)

Panasonic注文品番

RoHS?最小発注数量
AC100~120
0.4以下(100V)
2.5 max.(5V出力)
AFP2631
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,970
( 17,567 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

FP2SHシステム構成に使用可能な電源ユニット。
【特長】
・必要容量により、4型式より選択可能。
【用途】
・PLC制御の中心となるユニット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FP2 電源ユニットの型番FP2-PSA1のページです。 型番FP2-PSA1に関する仕様情報を記載しております。
FP2 電源ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q電源ユニットは全て1モジュールでしょうか?
A
FP2-PSA3、FP2-PSD2は2モジュール占有になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FP2 電源ユニット
NXユニット 電源追加供給ユニット NX-PD
MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(通常タイプ)
MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(スリムタイプ)
MELSEC-Fシリーズ 増設電源ユニット
SYSMAC CJ1用電源ユニット
メーカーPanasonicオムロン三菱電機三菱電機三菱電機オムロン
通常価格15,97012,14019,800 -13,05710,550 -8,494 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
付属機能過電流保護機能-----

PLC(電源ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト