エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 対応言語

  • 暗号化機能

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

Windows版 ツールソフト Control FPWIN GR7

通常単価(税別)
45,970
税込単価
50,567
通常出荷日:9日目

「Control FPWIN GR7」はそのムダをなくし、プログラマの苦労を最小限に抑えることを目標に...

詳細を確認

型番:

AFPSGR7JPS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AFPSGR7JPSの仕様・寸法情報

適用シリーズ
FP7 CPUユニット
ソフトウェア種別
ツールソフトウェア
対応言語
日本語
暗号化機能
あり
対象OS
Windows® 10(32ビット/64ビット)/Windows® 8.1(32ビット/64ビット)/Windows® 8(32ビット/64ビット)/Windows® 7 SP1以上(32ビット/64ビット)/Windows® Vista SP2/Windows® XP SP3
-
-

商品情報

Control FPWIN GR7の仕様

サイトライセンスで費用と手間を削減

使用者ごとに必要であったライセンス費用を大幅削減。
ライセンス(シリアルコード)管理の手間を大幅削減。
サイトライセンスなら、1工場・1事業所・1営業所単位の同一サイト内で、すべてのユーザ・PCで利用可能。
(使用者は全員、制御機器Webサイトにてソフトウェアユーザ登録。)

ユーザ登録のみで全員使用可能/サイト(一つの工場・事業所・営業所単位)

ユーザ登録のみで全員使用可能/サイト(一つの工場・事業所・営業所単位)

推奨動作環境

項目仕様
OSWindows 10(32ビット/64ビット)
Windows 8.1(32ビット/64ビット)
Windows 8(32ビット/64ビット)
Windows 7 SP1以上(32ビット/64ビット)
Windows Vista SP2
Windows XP SP3
必要ハードディスク容量120MB 以上
推奨CPUインテルCoreTM2 Duo 2GHz 以上
推奨搭載メモリ1GB 以上
推奨画面解像度1,280×800以上

対象PLC

PLC対応状況対応Ver.
FP7全バージョン
FP0H※1
FP-XH※2
FP2SH※3
FP-X0※3
FPΣ※3
FP-X※3
FP0R※4
FP2※3
PLC対応状況対応Ver.
FP-e×-
BX全バージョン
FP-M×-
FP10SH×-
FP10S×-
FP10×-
FP3×-
FP1×-
FP0×-
  1. ※1Ver.2.18.0より対応。
  2. ※2Ver.2.16.1より対応。
  3. ※3Ver.2.14.0より対応。 ただし、以下の制約がある。  (ニーモニックラダー未対応/FP2のICカード操作機能未対応/FP0RのFP0モード未対応)
  4. ※4Ver.2.9より対応。(プログラムを分割して作成する場合、FP0Rはバージョン1.20以降が必要。)

暗号化機能

品名内容ご注文品番
日本語版-暗号化機能のないCPUユニットのみに対応AFPSGR7JP
セキュリティ
強化タイプ
暗号化機能のある(セキュリティ強化)CPUユニットにも対応AFPSGR7JPS
英語版-暗号化機能のないCPUユニットのみに対応AFPSGR7EN
セキュリティ
強化タイプ
暗号化機能のある(セキュリティ強化)CPUユニットにも対応AFPSGR7ENS

中国へ輸出する際は、暗号化機能のないCPUユニットを使用。

型番リスト

表示件数
型番
AFPSGR7JPS

対応言語

暗号化機能

最小発注数量
日本語
あり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,970
( 50,567 )
9日目

詳細情報

基本情報

「Control FPWIN GR7」はそのムダをなくし、プログラマの苦労を最小限に抑えることを目標に設計されたプログラミングソフトウェアです。
【特長】
・装着されたユニットも同一画面から直接コンフィグレーション設定を行なえます。他ソフトで設定を行なう煩わしさを解決しました。
・"命令NAVI"に従い、順番に選ぶだけで応用命令を入力できます。応用命令の選択で、ヘルプ表示が入力をサポートします。
・メイン画面上で、直接コメントを切り換えられます。使用ユーザを想定したコメントに書き換えるなど、さまざまな作業を効率化します。
・CSV形式でコメントの一括インポート、エクスポートできるのでコメントのみで、テキスト編集が可能。 Windows(R)でサポートしている各国語を使用可能。
・CPUユニットへのアクセス権限を細分化して設定できるため、安易な編集やプログラムの流出を防ぎます。
・CPUユニット内のプログラムとパソコン上のプログラムを照合させて不一致部分を発見できるため、プログラムの検索や修正箇所の特定に役立ちます。
・モニタするデバイスを1点でも多点でも簡単に登録でき、素早くモニタすることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Windows版 ツールソフト Control FPWIN GR7の型番AFPSGR7JPSのページです。 型番AFPSGR7JPSに関する仕様情報を記載しております。
Windows版 ツールソフト Control FPWIN GR7のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
制御
4
満足度:4.0
他のメーカーのソフトと比べて安価だと思うのでその点はいいと思う。特別問題は感じない。
1人が参考にしています。
PLCのプログラミング
4
満足度:4.0
差分比較がラダーレベルではできないなど不満はありますが、ラダープログラムが作れます。 ちなみに、2018年3月15日ま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QFP7WEBサーバ機能システムWEB画面のユーザーログインパスワードとIDを変更する方法はありますか。
A
FPWINGR7のパスワード登録を使用し、FP7本体にパスワードを設定して下さい。
登録したパスワードがシステムWEB画面のログインパスワード、登録NoがシステムWEB画面のIDになります。

設定例
○FPWINGR7-【ツール】-【PLCセキュリティ設定】-【パスワード登録/削除】-No.1を選択

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Windows版 ツールソフト Control FPWIN GR7
プログラムリレー ZEN サポートソフト
FA統合ツールパッケージ CX-One/CX-One Lite Ver.4
FA統合エンジニアリングソフトウェア MELSOFT iQ Works Version2
シーケンサエンジニアリングソフトウェア MELSOFT GX Works3
MELSEC-Fシリーズ シーケンサ学習用テキスト
メーカーPanasonicオムロンオムロン三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格45,9704,8163,447 -121,00082,5001,800 -
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目
適用シリーズFP7 CPUユニット-----
ソフトウェア種別ツールソフトウェア-----
対象OSWindows® 10(32ビット/64ビット)/Windows® 8.1(32ビット/64ビット)/Windows® 8(32ビット/64ビット)/Windows® 7 SP1以上(32ビット/64ビット)/Windows® Vista SP2/Windows® XP SP3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLCソフトウェア・マニュアルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト