エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

FPΣ電源ケーブル AFPG805

通常単価(税別)
590
税込単価
649
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

補修用電源ケーブル。【特長】・FPΣ/FP0Rコントロールユニット、BXコントロールボード/増設I/O...

詳細を確認

型番:

AFPG805
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AFPG805の仕様・寸法情報

対応機器メーカー
パナソニック製対応
対応機器シリーズ
パナソニック FPシリーズ
適用機種
FPΣ、FP0R、BX
長さ(cm)
100
用途
電源ケーブル
補足情報
FPΣ/FPORコントロールユニット、BXコントロールボード/増設I/Oボードに付属。補修用部品。

商品情報

コントロールユニット用電源ケーブル

電源ケーブルの画像

電源ケーブルの画像

  • FP0Rコントロールユニットに付属。
  • 補修部品。
  • 長さ1m。

型番リスト

表示件数
型番
AFPG805
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

補修用電源ケーブル。
【特長】
・FPΣ/FP0Rコントロールユニット、BXコントロールボード/増設I/Oボードに付属している電源ケーブル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FPΣ電源ケーブル AFPG805の型番AFPG805のページです。 型番AFPG805に関する仕様情報を記載しております。
FPΣ電源ケーブル AFPG805のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FPΣ電源ケーブル AFPG805
CC-Link Ver1.10電源内蔵ケーブル
コネクタ付ケーブル(ストレートタイプ)
MELSEC-Qシリーズ 増設ケーブル
MELSEC-Qシリーズ RS-232コネクタ変換ケーブル
CC-Link Ver1.10可動部用ケーブル
メーカーPanasonic三菱電機システムサービスワゴ三菱電機三菱電機三菱電機システムサービス
通常価格59060,5004,768 -5,489 -10,80038,177
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
対応機器メーカーパナソニック製対応汎用-三菱電機製対応三菱電機製対応汎用
対応機器シリーズパナソニック FPシリーズ汎用ケーブル(CC-Link専用)-三菱電機 MELSEC Qシリーズ三菱電機 MELSEC Qシリーズ汎用ケーブル(CC-Link専用)
適用機種FPΣ、FP0R、BX-----
長さ(cm)100-----
用途電源ケーブル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト