17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ボードコントローラ BX ABXC32T

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ボードコントローラ BX

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ABXC32T

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

さらに、繋がる、拡がる。 ボード型コントローラの進化形。
ボード型コントローラでは類を見ない、最大 11ch の多通信チャンネルを実現。
さまざまな機器をボードコントローラBXで繋げることで、今までにない用途を創出します。
【特長】
・最大11chの多通信チャンネル。
・圧倒的な多通信チャンネル数で、さまざまな汎用機器との接続が可能です。
・Ethernet搭載可能。
・ボードコントローラのEthernet接続が手軽に実現できます。
・機器組み込みに最適。
・薄型・省スペースサイズで、さまざまな機器組み込みに最適です。
・小ロットマイコンボードの置き換えに適しています。
・ボードタイプのため、システムのブラックボックス化に貢献します。
・ラダー言語でメンテナンスが容易です。
・多種ボードを品揃えし、多品種・小ロットの件名に対応します。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ボードコントローラ
品名
C32Tコントロールボード
入力点数
16
出力点数
16
電源電圧(V)
DC24
入力仕様-電圧(V)
DC24 ±コモン
入力仕様-電流(mA)
4.3、4.7
出力形式
NPN:オープンコレクタ
出力仕様-負荷電圧(V)
DC5~24
出力仕様-負荷電流(A)
0.8
プログラム容量
32kステップ
ポート
USB

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト