17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

FP-XH M8N コントロールユニット FP-XH M8N16T

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FP-XH M8N コントロールユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FP-XH M8N16T

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

システムの監視や予防保全に対応、高精度なサーボシステムを実現したコントロールユニット。
【特長】
・PLCとモータを接続する場合多数の配線が必要でしたが、Ethernetケーブル2本で接続可能。
・煩雑な配線が不要で設計工数、配線工数を削減。
・高速ネットワークと高性能サーボで同期制御を実現。
・オールインコントローラで、追加ユニットが不要。
・LANケーブルで接続が簡単で、しかもノイズに強くて安心。
・コントローラからパラメータR/Wやステータスモニタによる制御・監視が可能。
【用途】
・ガントリー機構制御、カム機構制御等。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

品名
FP-XH M8N
入力点数
8
出力点数
8
電源電圧(V)
AC100~240
入力仕様-電圧(V)
DC24
出力形式
NPN
出力仕様-負荷電圧(V)
DC24
出力仕様-負荷電流(A)
0.5
プログラム容量
24k/32k/40kステップ
ポート
RS-232C/USB
付属機能
補間制御(直線・円弧・螺旋)
Panasonic注文品番
AFPXHM8N16T

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト