17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

FP-X0 プログラマブルコントローラ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FP-X0 プログラマブルコントローラ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FP-X0 L14R

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

多機能・コストパフォーマンスに優れたPLC。
【特長】
・超高速演算処理速度。
・プログラム容量。
・最大I/O点数。
・通信ポート最大2チャンネル。
・Modbus-RTU。
・PLCリンク。
・コンピュータリンク。
・汎用シリアル通信。
・コントロールユニット6品種。
・増設ユニット(FP-X共用)11品種。
・組合せ(I/O点数)56通り。
・パルス出力2軸内蔵。
・アナログ入力機能。
※商品画像はFP-X0 L14Rです。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

品名
FP-X0
入力点数
8
出力点数
6
電源電圧(V)
AC100~240
入力仕様-電圧(V)
DC24 ±コモン
入力仕様-電流(mA)
3.5
出力形式
リレー:1a / NPN:オープンコレクタ
出力仕様-負荷電圧(V)
DC5~24
出力仕様-負荷電流(A)
0.5
出力仕様-定格制御容量
2A @ 250V AC/30V DC(1点あたり)/NPN:0.5
プログラム容量
2.5kステップ(フラッシュROM)
ポート
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト