17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

FP-X コントロールユニット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FP-X コントロールユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FP-X C14P

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ラインアップも充実して、さらに幅広いアプリケーションに対応可能なコントロールユニット。
【特長】
・高い基本性能と豊富な機能。
・UL/C-UL 、CE を取得。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
スタンドアロン
品名
FP-X
入力点数
8
出力点数
6
電源電圧(V)
AC100~240
入力仕様-電圧(V)
DC24
入力仕様-電流(mA)
4.3、4.7、8
出力形式
PNP:オープンコレクタ
出力仕様-負荷電圧(V)
DC24
出力仕様-負荷電流(A)
0.5
出力仕様-定格制御容量
-
プログラム容量
16kステップ

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト