エレクトロニクス部品技術窓口
コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。【特長】・本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

CPUユニットの画像(AFP7CPS41ES/AFP7CPS31ES/AFP7CPS31S/AFP7CPS21/エンドユニット (各CPUユニットに付属))
1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張
横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出力を準備。
2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応
大量のロギングデータの格納が可能。※FP7CPS21を除く。
3.高性能
60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシステムを採用。
4.全通信ポートが絶縁で安心
RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも絶縁されているため安心して接続可能。
5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意
※中国へ輸出する際は、暗号化機能のないCPUユニットをご使用ください。
基本性能:AFP7CPS41ESの場合
| 項目 | AFP7CPS41E(S)(注6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| メモリ容量 | メモリ選択パターン(注1) | 1 | 2 | 3(出荷時) | 4 | 5 |
| プログラム(ステップ)(注2) | 234,000 | 221,500 | 196,000 | 144,500 | 51,500 | |
| データレジスタ(ワード)(注2) | 65,536 | 131,072 | 262,144 | 524,288 | 999,424 | |
| 最大PB数 | 468 | 443 | 392 | 289 | 103 | |
| 項目 | AFP7CPS31E(S)/AFP7CPS31(S)(注6) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ容量 | メモリ選択パターン(注1) | 1(出荷時) | 2 | 3 | 4 |
| プログラム(ステップ)(注2) | 121,500 | 96,000 | 64,000 | 32,000 | |
| データレジスタ(ワード)(注2) | 131,072 | 262,144 | 425,984 | 589,824 | |
| 最大PB数 | 243 | 192 | 128 | 64 | |
| 項目 | AFP7CPS21 | ||
|---|---|---|---|
| メモリ容量 | メモリ選択パターン(注1) | 1(出荷時) | 2 |
| プログラム(ステップ)(注2) | 64,000 | 32,000 | |
| データレジスタ(ワード)(注2) | 131,072 | 262,144 | |
| 最大PB数 | 128 | 64 | |
| 項目 | AFP7CPS41E(S)/AFP7CPS31E(S)/AFP7CPS31(S)/AFP7CPS21 |
|---|---|
| プログラム方式 | リレーシンボル方式 |
| 制御方式 | サイクリック演算方式 |
| プログラムメモリ | フラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) |
| 演算処理速度 | 基本命令 最小11ns(AFP7CPS21は14ns)/ステップ~ |
| 外部入力(X)/出力(Y) | 8,192点(注4)/8,192点(注4) |
| 内部リレー(R) | 32,768点 |
| システムリレー(SR) | 内部動作の状態等を示す各種リレー |
| リンクリレー(L) | 16,384点 |
| タイマ(T) | 4,096点、(10μs、1ms、10ms、100ms、1s単位)×4,294,967,295まで計数可能 |
| カウンタ(C) | 1,024点、1~4,294,967,295まで計数可能 |
| リンクデータレジスタ(LD) | 16,384ワード |
| システムデータレジスタ(SD) | 内部動作の状態等を示す各種レジスタ |
| インデックスレジスタ(I0~IE) | 15ロングワード/切替機能付 |
| マスタコントロールリレー(MCR) | 制限なし |
| ラベル(LOOP)数 | 各PBごとに最大65,535 |
| 微分点数 | 制限なし |
| ステップラダー数 | 制限なし |
| サブルーチン数 | 各PBごとに最大65,535 |
| 割り込みプログラム数 | 1本(一定周期プログラム) |
| SDメモリカード機能 | SDHC 最大32GBまで使用可※:AFP7CPS21を除く |
| コンスタントスキャン | 可(0~125ms) |
| カレンダタイマ(注3) | 年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 |
| 電池寿命 | 3.3年以上(25℃)(完全無通電の場合の値)※:AFP7CPS21を除く |
| セキュリティ機能(注5) | パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化 |
| PLCリンク機能 | 最大16台、リンクリレー1,024点、リンクレジスタ128ワード (データ転送、リモートプログラミングはできません) (リンクエリア割付を前半と後半の切替可) |
コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。
【特長】
・本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張。
・横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS232C、RS422、RS485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出力を準備しています。
・大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応。
・多量のロギングデータの格納が可能です。 ※:AFP7CPS21を除く。
・高性能。
・60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシステムを採用しています。
・全通信ポートが絶縁で安心。
・RS422/RS485、LANポートだけでなくUSBやRS232Cポートも絶縁されているため安心して接続できます。
・セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意。
・※中国へ輸出する際は、暗号化機能のないCPUをご使用ください。
※商品画像はAFP7CPS41Eです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
0通常価格(税別):29,200円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU
4.7通常価格(税別):31,859円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット
5通常価格(税別):47,520円~

オムロン
プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Nタイプ ネットワークモデル
0通常価格(税別):15,910円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5UJシリーズ CPUユニット
5通常価格(税別):36,900円~

三菱電機
MELSEC-F FX3UCシリーズ シーケンサ CPU
4.8通常価格(税別):26,893円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU
4.5通常価格(税別):21,291円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプCPUユニット
4通常価格(税別):49,000円