17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

FP0R コントロールユニット

通常単価(税別)
18,98050,350特別価格
税込単価
20,87855,385特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

卓越した機能と性能を超小型サイズで提案するプログラマブルコントローラ。【特長】・FP0Rアナログユニッ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

FP0R コントロールユニットの仕様

コントロールユニットイメージ

コントロールユニットイメージ

寸法図

C10/C14 コントロールユニット(端子台)

C10/C14 コントロールユニット(端子台)

(単位:mm)

C10/C14 コントロールユニット(コネクタ)

C10/C14 コントロールユニット(コネクタ)

(単位:mm)

C16 コントロールユニット(MILコネクタ)

C16 コントロールユニット(MILコネクタ)

(単位:mm)

C32 コントロールユニット(MILコネクタ)

C32 コントロールユニット(MILコネクタ)

(単位:mm)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

種類

品名

入力点数

出力点数

出力形式

出力仕様-負荷電圧

(V)

出力仕様-負荷電流

(A)

出力仕様-定格制御容量

プログラム容量

端子形状

ポート

付属機能

RoHS?最小発注数量
スタンドアロン
FP0R-C10
6
4
リレー:1a
-
-
2A @ 250V AC/30V DC(4.5A/コモン)
16kステップ(フラッシュROM)
端子台
RS-232C
-
10
1個
スタンドアロン
FP0R-C10
6
4
リレー:1a
-
-
2A @ 250V AC/30V DC(4.5A/コモン)
16kステップ(フラッシュROM)
端子台
-
-
-
1個
スタンドアロン
FP0R-C14
8
6
リレー:1a
-
-
2A @ 250V AC/30V DC(4.5A/コモン)
16kステップ(フラッシュROM)
端子台
-
-
10
1個
スタンドアロン
FP0R-C16
8
8
NPN:オープンコレクタ
DC5~24
0.2/点
-
16kステップ(フラッシュROM)
MILコネクタ
-
-
-
1個
スタンドアロン
FP0R-C32
16
16
NPN:オープンコレクタ
DC5~24
0.2/点
-
32kステップ(フラッシュROM)
MILコネクタ
RS-232C
-
10
1個
スタンドアロン
FP0R-C32
16
16
NPN:オープンコレクタ
DC5~24
0.2/点
-
32kステップ(フラッシュROM)
MILコネクタ
-
-
10
1個
スタンドアロン
FP0R-F32
16
16
NPN:オープンコレクタ
DC5~24
0.2/点
-
32kステップ(フラッシュROM)
MILコネクタ
RS-232C
電池レス全データ自動バックアップ機能
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,120
( 24,332 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,980
( 20,878 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,400
( 25,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,690
( 27,159 )
在庫品1日目当日出荷可能
43,690
( 48,059 )
在庫品1日目当日出荷可能
41,520
( 45,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
50,350
( 55,385 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

卓越した機能と性能を超小型サイズで提案するプログラマブルコントローラ。
【特長】
・FP0Rアナログユニットがリニューアルし性能・機能が大幅向上。
・わずか高さ90mm幅25mmのコントロールユニットで最大3台増設しても、幅100mm。
・増設ユニット不要で多軸(4軸)制御を実現。
・充実の位置決め機能。
・高速カウンタ内蔵。
・超高速演算処理。
【用途】
・一般産業用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FP0R コントロールユニットのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
小型装置の制御
5
満足度:5.0
超小型、4軸パルス制御、バッテリーレス、等々が揃ってこの価格。 圧倒的コストパフォーマンスです。 タッチパネルのGT02...もっと読む
1人が参考にしています。
機械メンテナンス用で購入
4
満足度:4.0
価格も手ごろで、コンパクトで非常にいいです。 USBのインターフェースも有るのでプログラム転送時、専用ケーブル等 必要な...もっと読む
0人が参考にしています。
機械制御
3
満足度:3.0
品質には問題はないが、この商品の在庫がなくて納期が1~2ヵ月くらいの時があり非常に困った。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QFP0R:FPWINGR7との接続の際"未サポートのPLC機種のため、アップロードできません"と出る。
A
FP0Rの場合2つの原因が考えられます。
①FP0互換機能を使用している。
FP0互換機能を使用する場合は、FPWINGRを使用してください。
FP0互換機能を使用していると、FP0RはFP0として動作しています。
この場合、FPWINGR7(S)側からもFP0として認識され、
FPWINGR7(S)はFP0をサポートしていないため、未サポート機種として扱われます。
②FPWINGR7(S)のバージョンが古い。
FP0Rと接続する場合は、Ver.2.9以降を使用してください。(FP0互換機能を使用していない場合)
※FP-X,FP-X0,FP-Σ,FP-2/2SHと接続する場合は、Ver.2.14.0以降が必要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FP0R コントロールユニット
NJシリーズ CPUユニット
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
MELSEC iQ-F FX5UCシリーズ CPUユニット
MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット
CPシリーズ CPUユニット CP1E
メーカーPanasonicオムロン三菱電機三菱電機三菱電機オムロン
通常価格18,980-191,993 -29,200 -37,500 -47,520 -10,534 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
電源電圧(V)DC24-----
入力仕様-電圧(V)DC24 ±コモン-----
入力仕様-電流(mA)2.6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(CPUユニット)カテゴリの売れ筋ランキング