17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

XL(プリント基板用)コネクタ用コンタクト BXF-41T-P0.7

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

XL(プリント基板用)コネクタ用コンタクト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BXF-41T-P0.7

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

XLコネクタに適合するバラ形態のコンタクトです。
適用ピン・コンタクト:メス(ソケット)
電線接続方法:圧着
仕様:バラ状

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

用途
その他
使用電流(A)
AC/DC10
使用電圧(V)
AC/DC150
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
代表規格
UL / TUV / CSA
仕様
バラ状
適用電線範囲(AWG)
#20~16
電線被覆外径(mm)
1.9~3.1
材質/表面処理
りん青銅/すずめっき(リフロー処理)
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト