17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TH40複表示アワーメータ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TH40複表示アワーメータ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TH401

2023年12月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

平型端子採用で結線が簡単なTH40複表示アワーメータ。
【特長】
・複合表示で機能アップ。
・高性能小型同期モータ採用(50/60Hz共用方式)。
・レバーで切り替える事により制御盤など発送先別の管理不要。
・累積時間と一定期間の時間測定が1台で可能。
・回転表示付(時計回りで2分間に1回転)。

ご注意

  • 【販売終了情報】2024年7月31日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
汎用カウンタ
表示方法
アナログ
表示桁数
10桁以上
カウント入力(CH数)
1
取付方法
パネル
パネルカット寸法
その他
出力
なし
プリスケール
代表規格
CE
寸法 縦(mm)
48
寸法 横(mm)
48
寸法 奥行き(mm)
94

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト