17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TH14・24アワーメータ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TH14・24アワーメータ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TH141

2023年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高性能小型モータ採用。
・50/60Hz共用方式。
・平型端子採用で結線が簡単。
・回転表示付(時計回りで2分間に1回転)
【用途】
・工作機械、自動機、各種制御盤
・成形機、医療機、発電機、コンプレッサー
・水処理設備、プレス
・モーター等の設備維持管理に

ご注意

  • 【販売終了情報】2024年7月31日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
汎用カウンタ
表示方法
アナログ
表示桁数
6桁
カウント入力(CH数)
1
取付方法
パネル
パネルカット寸法
その他
出力
なし
プリスケール
代表規格
UL / CUL
寸法 縦(mm)
48
寸法 横(mm)
48
寸法 奥行き(mm)
94

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト