(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・座金・ナット
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
流量計
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
高性能小型同期モータ採用のTH13・23アワーメータ。【特長】・信頼性の高い積...
TH13シリーズ(リセットボタンなし) 商品イメージ
TH23シリーズ(リセットボタンあり) 商品イメージ
品名 | 操作電圧 | 品番 | |
---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | ||
TH13 リセットボタンなし | AC100V | TH1345 | TH1346 |
AC200V | TH1355 | TH1356 | |
AC110V | - | TH1366 | |
AC220V | - | TH1386 | |
TH23 リセットボタン付 | AC100V | TH2345 | TH2346 |
AC200V | TH2355 | TH2356 | |
AC110V | - | TH2366 | |
AC220V | TH2385 | TH2386 |
定格 | 定格電圧 | AC100V、110V、200V、220V |
---|---|---|
許容操作電圧範囲 | 定格電圧の85%~115%V | |
定格周波数 | 50Hz、60Hz別機種 | |
測定時間 | 0~99,999.9時間(TH13シリーズ) 0~9,999.9時間(TH23シリーズ) | |
最小時間表示 | 0.1時間(6分) | |
消費電力 | 約1.5W(100V、200V共) | |
電気的性能 | 絶縁抵抗(初期値) | 充電部-非充電部間、100MΩ以上(DC500Vメガーにて) |
耐電圧(初期値) | 充電部-非充電部間、AC2,000V/1分間 | |
温度上昇 | 55℃以下(抵抗法にて測定) | |
機械的性能 | 誤動作振動 | 10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.25mm(上下左右前後各方向10分間) |
誤動作衝撃 | 98m/s2以上{10G以上}(上下左右前後各方向4回) | |
耐久衝撃 | 980m/s2以上{100G以上}(上下左右前後各方向5回) | |
使用条件 | 使用周囲温度 | -10℃~+50℃(保存温度は-30℃~+60℃) |
使用周囲湿度 | 85%RH以下(at 25℃、結露なきこと) | |
質量 | TH13シリーズ:130g TH23シリーズ:135g |
(単位:mm)
TH13シリーズ(リセットボタンなし) 寸法図(公差±1.0)
(単位:mm)
TH23シリーズ(リセットボタンあり) 寸法図(公差±1.0)
(単位:mm)
TH13・23アワーメータ 側面図(公差±1.0)
(単位:mm)
パネル取付図(公差±1.0)
(単位:mm)
パネルカット 寸法図(公差±1.0)
取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険性が想定される場合。
取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負うかまたは物的損害のみが発生する危険性が想定される場合。
型番 |
表示方法 |
表示桁数 |
代表規格 |
操作電圧(V) |
測定時間範囲 |
リセットボタン |
Panasonic注文品番 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
|
アナログ
|
6桁
|
CE / UL / CUL
|
AC100(50Hz)
|
0~99999.9h
|
無
|
TH1345
| 10 | 1個 | 3,489円(
3,838円
) | - |
アナログ
|
6桁
|
UL / CUL
|
AC100(60Hz)
|
0~99999.9h
|
無
|
TH1346
| - | 1個 | 3,489円(
3,838円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
|
アナログ
|
6桁
|
CE / UL / CUL
|
AC200(50Hz)
|
0~99999.9h
|
無
|
TH1355
| 10 | 1個 | 3,489円(
3,838円
) | - |
アナログ
|
6桁
|
UL / CUL
|
AC220(60Hz)
|
0~99999.9h
|
無
|
TH1386
| - | 1個 | 3,989円(
4,388円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
アナログ
|
5桁
|
UL / CUL
|
AC100(50Hz)
|
0~9999.9h
|
有
|
TH2345
| - | 1個 | 4,889円(
5,378円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
|
アナログ
|
5桁
|
UL / CUL
|
AC100(60Hz)
|
0~9999.9h
|
有
|
TH2346
| - | 1個 | 4,889円(
5,378円
) | - |
アナログ
|
5桁
|
UL / CUL
|
AC200(50Hz)
|
0~9999.9h
|
有
|
TH2355
| - | 1個 | 4,889円(
5,378円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
アナログ
|
5桁
|
UL / CUL
|
AC200(60Hz)
|
0~9999.9h
|
有
|
TH2356
| - | 1個 | 4,889円(
5,378円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
高性能小型同期モータ採用のTH13・23アワーメータ。
【特長】
・信頼性の高い積算時間計。
・コンパクトサイズでデザインがスッキリ。
・平型端子採用で結線が簡単。
・回転表示付(時計回りで2分間に1回転)。
【用途】
・工作機械、自動機、各種制御盤、水処理設備、プレス。
・成形機、医療機、発電機、コンプレッサー。
・モータ等の設備維持管理に使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針