17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LC2Hプリセットカウンタ LC2HP-FEW-B-DC24V

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LC2Hプリセットカウンタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LC2HP-FEW-B-DC24V

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

プリセット機能をハーフサイズ(24×48mm)に凝縮!!
【特長】
・ハーフサイズ(24×48mm)にプリセット機能を搭載
・視認性抜群のバックライト付、7セグメントLCD表示
・文字高さ8.7mm(桁数は8桁)
・計数速度は(30Hz/5kHz)を切替スイッチで選択可能
・IP66の耐環境性に対応(表面パネル面のみゴムパッキン使用時)
・誤操作防止に安心のロックモード/ロックスイッチ付
・安全性を考慮した、フィンガープロテクション構造採用(ネジ端子部)

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
汎用カウンタ
表示方法
デジタル
表示桁数
8桁
カウント入力(CH数)
1
取付方法
パネル
パネルカット寸法
その他
出力
トランジスタ
プリスケール
代表規格
UL / CUL
寸法 縦(mm)
24
寸法 横(mm)
48
寸法 奥行き(mm)
61.4

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト