17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LC2Hトータル電子カウンタ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LC2Hトータル電子カウンタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LC2H-C-30-N

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

小さなボディに大きな表示
【特長】
・文字高さ8.7mmの7セグメントLCD表示(桁数は8桁)。
・バックライトは2色(緑/赤)切替えができます(バックライト付きタイプ)。
・計数速度(30Hz/2kHz)を切替スイッチで選択可能(パネル取付タイプ)。
・環境にやさしい、電池交換が可能。
・IP66の耐環境性に対応(表面パネル面のみゴムパッキン使用時)(取付枠取付方式)。
・安全性を考慮した、フィンがープロテクション構造採用(ネジ端子部)。
・パネルカバーの交換が可能。
・標準(アッシュグレー色)から黒色(別売)へパネルのデザインを変更できます。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】2024年6月30日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 画像はパネル取付タイプです。

指定中の仕様・寸法情報

種類
トータルカウンタ
表示方法
デジタル
表示桁数
8桁
カウント入力(CH数)
1
取付方法
その他
パネルカット寸法
その他
出力
なし
プリスケール
代表規格
CE / UL / CUL
寸法 縦(mm)
17.8
寸法 横(mm)
43.4
寸法 奥行き(mm)
19

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト