17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

チェック端子(オシロプローブ用)/HOT

通常単価(税別)
27347
税込単価
30382
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

【特長】・小型タイプであらゆる方向から使用可能・2.54ピッチ又はハーフピッチなので使用場所を選びませ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱い終了品】2022年2月28日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

チェック端子(オシロプローブ用)/HOT 外形図

(基板穴φ0.8以上)

製品仕様

  • RoHS対応製品
  • 特許等所有権済

規格表

台色型     番
HOT-2612W
HOT-2612R
HOT-2612Y
HOT-2612B
HOT-2612BU
HOT-2612BR
HOT-2612P
HOT-2612D
HOT-2612G
黄緑HOT-2612L

商品特長詳細

チェック端子(オシロプローブ用)

  • 小型タイプであらゆる方向から使用可能。
  • 2.54ピッチ又はハーフピッチなので使用場所を選びません。
  • 10色のカラーで回路分けが出来ます。
  • ハイポジションタイプもありプローブの引っ掛けが容易に出来ます。
チェック端子(オシロプローブ用)/HOT 特長

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
10
50個
12
10
50個
12
10
1個
12
10
50個
12
10
50個
黄緑
12
10
50個
12
10
50個
12
10
10個
12
10
1個
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29
( 32 )
15日目
27
( 30 )
15日目
347
( 382 )
在庫品1日目当日出荷可能
27
( 30 )
15日目
27
( 30 )
15日目
45
( 50 )
15日目
27
( 30 )
15日目
347
( 382 )
在庫品1日目当日出荷可能
347
( 382 )
在庫品1日目当日出荷可能
347
( 382 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型タイプであらゆる方向から使用可能
・2.54ピッチ又はハーフピッチなので使用場所を選びません
・10色のカラーで回路分けが出来ます
・ハイポジションタイプもありプローブの引っ掛けが容易に出来ます
ピン
【材質】リン青銅(C5191)
【処理】金メッキ(下地ニッケル)

【材質】PBT(ガラス繊維30%入)
【色】10色
【熱変形温度】1.82MPa…200℃(耐ハンダ性)
【UL規格】UL94V-0(材料)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱い終了品】2022年2月28日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェック端子(オシロプローブ用)/HOTのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
プローブ端子
4
満足度:4.0
ワイヤ式と違い、簡単に曲がったりしないので使いやすいです。カラーも豊富で区別しやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェック端子(オシロプローブ用)/HOT
チェック端子(信号用▽形状)/HYT
BNCコネクタ用 アースラグ端子
ファストン250シリーズ 圧着端子ハウジング
日本航空電子工業 端子 IL-AG5シリーズ
Delphi(デルファイ)端子 Metri-packシリーズ 12129493
メーカー廣杉計器廣杉計器ヒロセ電機TE Connectivity日本航空電子工業Delphi
通常価格27-20 -152100 -2062
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
種類その他その他その他ハウジングその他その他

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング