メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

ジャンプソケット(回路切替用)/MJS-13050 2.54mmピッチ

ジャンプソケット(回路切替用)/MJS-13050 2.54mmピッチ MJS-1305B
通常単価(税別)
62
税込単価
68
通常出荷日:15日目

コンタクト【材質】黄銅【処理】金メッキ(ニッケル下地)樹脂部【材質】PBT(ガラス含有率30%)【色】...

詳細を確認

型番:

MJS-1305B
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MJS-1305Bの仕様・寸法情報

種類
その他
材質
黄銅
表面処理
金メッキ(ニッケル下地)
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ジャンプソケット(回路切替用)/MJS-06050 2.54mmピッチ 外形図

製品仕様

適合回路切替端子品番

  • JTS-2500
  • JTW-2500
  • JLS-2500
  • JLW-2500

用途

ジャンプソケットは回路切替用端子(品番:JTS-2500、JTW-2500)との組み合わせで回路の切り替えが出来ます。
基板実装面からの実装時の高さは9.01mmです。

型番リスト

表示件数
型番
MJS-1305B
RoHS?最小発注数量
10
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62
( 68 )
15日目

詳細情報

基本情報

コンタクト
【材質】黄銅
【処理】金メッキ(ニッケル下地)
樹脂部
【材質】PBT(ガラス含有率30%)
【色】黒
【熱変形温度】1.82MPa⋯200℃
【UL規格】UL94V-0(材料)
仕様
【定格電流】3A
【耐電圧】500VAC1分間
【接触抵抗】20mΩ MAX
【絶縁抵抗】1000MΩ MIN
【使用温度範囲】-40℃~+85℃

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャンプソケット(回路切替用)/MJS-13050 2.54mmピッチの型番MJS-1305Bのページです。 型番MJS-1305Bに関する仕様情報を記載しております。
ジャンプソケット(回路切替用)/MJS-13050 2.54mmピッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャンプソケット(回路切替用)/MJS-13050 2.54mmピッチ
ジャンパー(2.54mmピッチ用)/HJA-3000・HJA-6000
2.54mmピッチ ピンヘッダー用 極性キー
2.54mmピッチ ピンヘッダー用 ショートピン
2mmピッチ ピンヘッダー用 極性キー
2.50mm ピッチ 中継用 端子位置保証タイプ(TPA) リテーナー(500817)
メーカー廣杉計器廣杉計器ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機モレックス
通常価格6214 -1,584311,0876 -
通常出荷日15日目9日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他その他その他その他その他
材質黄銅リン青銅(C5191W-H)----
表面処理金メッキ(ニッケル下地)金メッキ(ニッケル下地)----
-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング