メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

PCB取付レイアウト
公差:±0.05
| 適用電池 | 型 番 |
|---|---|
| CR2032 | CDH-401 |
コイン電池をプリント基板上に取付ける電池ホルダーです。

CDHシリーズは本体樹脂の性質上、高温下にて変質することがありますので、実際のご使用にあたり、事前のテストをお薦めします。
仕様
【定格電流】1A
【接触抵抗】20mΩ以上(DC 100mA)
【絶縁抵抗】1000MΩ以上
【使用温度範囲】-55℃~+105℃
樹脂部
【材質】PBT
【燃焼性】UL94V-0(材料)
コンタクト
【材質】黄銅
【処理】スズメッキ(ニッケル下地)

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
BMP型鉄製・プラスチック製・木製取付ベース
4.8通常価格(税別):174円~

タカチ電機工業
CST型 CR2032・CR2450・CR2477用コイン電池端子
4通常価格(税別):377円~

タカチ電機工業
SN・MP型 リード線付電池ホルダー
5通常価格(税別):269円~

タカチ電機工業
リード線・ピン・スナップ端子付電池ホルダー
4.6通常価格(税別):131円~

日東工業
スリット付台板セット(L型レール付)ブラック・ペールホワイト
0通常価格(税別):7,910円~

タカチ電機工業
電池ホルダー BH-9Vシリーズ
5通常価格(税別):163円~

タカチ電機工業
難燃性電池押さえスポンジ SCMシリーズ
4.8通常価格(税別):393円~

タカチ電機工業
MPシリーズ・電池スナップ
4.8通常価格(税別):836円~

タカチ電機工業
IT型 電池端子
4.5通常価格(税別):139円~