メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ネジサイズ

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 直径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

軸保護スペーサー(旧名セットピース)/SS-E

通常単価(税別)
32
税込単価
35
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・小型モーター軸のキズ防止【材質】快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満【処...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

SS-503E
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SS-503Eの仕様・寸法情報

用途
その他
スペーサ形状
その他
材質
黄銅
ネジサイズ
M5
代表規格
ROHS
材質詳細
快削黄銅(C3604BD)
長さ(mm)
3
直径(mm)
4.2
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

軸保護スペーサー(旧名セットピース)/SS-E 外形図1

製品仕様

・RoHS対応製品
・軸保護用
・細目ネジ用

規格表

使用ネジDCメネジ内径
(参考値)
L型     番
M21.5 0.21.70 1SS-201E
1.5SS-201.5E
M2.62.0 0.22.18 1SS-261E
2SS-262E
M32.3 0.22.58 1SS-301E
2SS-302E
M43.2 0.23.40 1SS-401E
2SS-402E
M54.2 0.34.40 2SS-502E
3SS-503E

使用例

軸保護スペーサー

小型モーター軸のキズ防止

軸保護スペーサーで軸のフライス加工の省略。
丸軸に直接ネジ止めを施工するとキズがつきます。
軸保護スペーサーで軸のキズ防止ができます。

軸保護スペーサー(旧名セットピース)/SS-E 使用例1

型番リスト

表示件数
型番
SS-503E

ネジサイズ

長さ

(mm)

直径

(mm)

RoHS?最小発注数量
M5
3
4.2
10
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32
( 35 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・小型モーター軸のキズ防止
【材質】快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
【処理】脱脂

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸保護スペーサー(旧名セットピース)/SS-Eの型番SS-503Eのページです。 型番SS-503Eに関する仕様情報を記載しております。
軸保護スペーサー(旧名セットピース)/SS-Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸保護スペーサー(旧名セットピース)/SS-E
軸保護スペーサー(旧名セットピース)/SM-E
LED取付スペーサー(丸型用)/LDZ-700
LED取付スペーサー(丸型用)/LDZ-300 LDZ-500
LED取付スペーサー LDN/LDN-N 3・5Φ/2本足用
ワンタッチスペーサー/WN-G
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格3227 -1515 -12 -18 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜9日目9日目9日目在庫品1日目〜
用途その他その他LED用LED用LED用基板用・スナップ取付
スペーサ形状その他その他LED単体LED単体LED単体両側スナップ取付
材質黄銅黄銅その他その他ナイロンナイロン
代表規格ROHSROHSULULULUL
材質詳細快削黄銅(C3604BD)快削黄銅(C3604BD)PBT グレード#1184GPBT グレード#CN7030LBナイロン66ナイロン66
よく一緒に購入される商品

ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング