17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

A22/M22Nシリーズ用 銘板ユニット

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

RoHS?最小発注数量
一般形(φ22.3mm専用)
-
5個
大形(φ22.3mm専用)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
111
( 122 )
1日目

詳細情報

基本情報

一般形と大形の2タイプをご用意しています。彫刻板(黒地に無字)付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A22/M22Nシリーズ用 銘板ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A22/M22Nシリーズ用 銘板ユニット
押ボタンスイッチA22 スイッチ用銘板
押ボタンスイッチA16 スイッチ用銘板
非常停止用押ボタンスイッチA165E スイッチ用銘板
照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3K 銘板
非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチ用銘板
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格70-80 -3914931310 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
銘板色/文字色黒/文字なし--黄/文字なし--
適合シリーズA22N / M22NA22A16A165EA3K-
よく一緒に購入される商品

スイッチ用銘板カテゴリの売れ筋ランキング