17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

セレクタスイッチ(照光タイプ) A30NWシリーズ

通常単価(税別)
1,9282,560特別価格
税込単価
2,1212,816特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

Φ30mm セレクタスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。簡単配線のプッシュインP...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

φ30(直径30mm)セレクタスイッチ(照光タイプ)A30NWシリーズの特長

形A30NS 2ノッチの外観

形A30NS 2ノッチの外観

形A30NS 3ノッチの外観

形A30NS 3ノッチの外観

定格/性能(操作部・LEDランプ・取付台・スイッチユニット・点灯ユニットと組み合わせた状態)

性能

項目 種類セレクタスイッチ
照光タイプ
許容操作ひん度機械的最大30回/min
電気的最大30回/min
絶縁抵抗照光タイプの点灯ユニットは除く
接触抵抗100mΩ以下(初期値)
耐電圧同極端子間照光タイプの点灯ユニットは除く
各端子とアース間AC2,500V 50/60Hz 1min(初期値)
振動誤動作10~55Hz 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)
衝撃誤動作最大1,000m/s2 (接点開離1ms以内)
耐久性機械的50万回以上(3ノッチの場合は30万回以上)
電気的50万回以上(3ノッチの場合は30万回以上)(AC250V 3A、力率COSθ=0.4 誘導負荷にて)
使用周囲温度*1-25~+55℃
使用周囲湿度35~85%RH
保存周囲温度*1-40~+80℃
保護構造*2IP66準拠
感電保護クラスClassII
PT(I トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)3(EN 60947-5-1)
質量約75g(1NC/1NOの場合)
  • *1ただし、氷結、結露のないこと。
  • *2パネル前面からの保護構造です。

動作特性(1NC/1NO接点の場合)

項目 種類セレクタスイッチ
手動復帰自動復帰
全体の動きに必要なトルク最大TTF0.6N・m0.6N・m
全体の動きTT2ノッチ約90゜(3ノッチ約45゜)
もどりのトルクRF最大0.5N・m-

外形図

2ノッチ(金属ベゼル)

 

(単位:mm)

 

形A30N□-2M□-□□A-Gの外形寸法図(01)

形A30N□-2M□-□□A-Gの外形寸法図(01)

 

(単位:mm)

 

形A30N□-2M□-□□A-Gの外形寸法図(02)

形A30N□-2M□-□□A-Gの外形寸法図(02)

3ノッチ(金属ベゼル)

 

(単位:mm)

 

形A30N□-3M□-□□A-Gの外形寸法図

形A30N□-3M□-□□A-Gの外形寸法図

 

(単位:mm)

 

形A30N□-3M□-□□A-Pの外形寸法図

形A30N□-3M□-□□A-Pの外形寸法図

連結時の奥行き寸法

 

(単位:mm)

 

ねじ端子台タイプの外形寸法図

ねじ端子台タイプの外形寸法図

2接点ユニット取付時の奥行き寸法

 

(単位:mm)

 

プッシュインPlus端子台タイプの外形寸法図

プッシュインPlus端子台タイプの外形寸法図

定格/性能

安全規格認証定格

  • UL508(File No.E76675)、CSA C22.2 No.14
    6A 240VAC、10A 120VAC
  • TÜV(EN60947-5-1 ) AC-15 3A 240VAC
    DC-13 4A 24VDC
  • CCC(GB14048.5) AC-15 3A 240VAC
    DC-13 4A 24VDC

準用規格

UL1059、UL486E(プッシュインPlus端子台タイプ)

定格 接点(一般負荷用)

定格絶縁電圧600V
定格通電電流10A
定格電圧24V120V240V380V440V
交流50/60Hz抵抗負荷(AC-12)10A10A6A2A2A
誘導負荷(AC-15)10A6A3A1.9A1.6A
直流抵抗負荷(DC-12)8A2.2A1.1A--
誘導負荷(DC-13)4A1.1A0.55A--

注1.上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。

  1. 1.周囲温度:20±2℃
  2. 2.周囲湿度:65±5%RH
  3. 3.操作頻度:30回/min

注2.最小適用負荷
DC5V、6mA 抵抗負荷
使用可能領域は、使用条件・負荷の種類によって変動することがあります。

  • ※ 最小適用負荷はN水準参考値としています。これは信頼水準60%(λ60)での故障水準のレベルで表しています。(JIS C5003) λ60=0.5×10-6/回は信頼水準60%で1/2,000,000回以下の故障が推定されるということを表しています。

LEDランプ

定格電圧使用電圧電流値
6V AC/DC6V AC/DC ±10%約11mA(赤、橙、黄、青)
約5mA(白、緑)
12V AC/DC12V AC/DC ±10%約12mA(赤、橙、黄、青)
約5mA(白、緑)
24V AC/DC24V AC/DC ±10%約12mA(赤、橙、黄、青)
約5mA(白、緑)
100V AC100V AC ±10%約12mA(赤、橙、黄、青)
約5mA(白、緑)
110V AC110V AC ±10%
120V AC100V AC~130V AC
200V AC200V AC ±10%約12mA(赤、橙、黄、青)
約5mA(白、緑)
220V AC220V AC ±10%
230V AC230V AC ±10%
240V AC220~250V AC
  • ※ その他仕様につきましてはカタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

接点構成(キーロック、セレクタ)

ノッチ数

停止・リターン

端子形状

操作部寸法 高さ

(mm)

パネル奥行き 寸法

(mm)

操作部の色

操作部の色(点灯時)

LEDランプ色

LEDランプ電圧

ユニット位置(1-2-3)

最小発注数量
2a
2
[リターン] 右リターン
ねじ端子
47
69.5
AC100/110/120
NO-点灯ユニット-NO
1個
2a
2
[停止] 各位置停止
ねじ端子
47
69.5
AC/DC24
NO-点灯ユニット-NO
1個
1a1b
2
[停止] 各位置停止
ねじ端子
47
69.5
AC200/220/230/240
NO-点灯ユニット-NC
1個
2a
2
[停止] 各位置停止
ねじ端子
47
69.5
AC/DC24
NO-点灯ユニット-NO
1個
[その他] 2b
2
[停止] 各位置停止
ねじ端子
47
69.5
AC200/220/230/240
NC-点灯ユニット-NC
1個
1a1b
2
[停止] 各位置停止
ねじ端子
47
69.5
AC200/220/230/240
NO-点灯ユニット-NC
1個
2a
2
[停止] 各位置停止
ねじ端子
47
69.5
AC100/110/120
NO-点灯ユニット-NO
1個
2a
3
[停止] 各位置停止
差し込み端子
47.6
63.7
AC/DC24
NO-点灯ユニット-NO
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,928482
( 530 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,928
( 2,121 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,9281,349
( 1,484 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,928
( 2,121 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,928
( 2,121 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,928
( 2,121 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,928
( 2,121 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,560
( 2,816 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Φ30mm セレクタスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。
簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加。作業性・安全性を向上。
【作業性】
・1段に3スイッチユニットが取りつけられ多段の増設も可能(ねじ端子台タイプ)。
・丸形圧着端子に対応した、端子ねじホールドオン構造(ねじ端子台タイプ)。
【安全性】
・確実かつ簡単に操作できるロックレバー機構を採用。
・フィンガープロテクト構造により安全性を追求。
・配線の緩みの発生がなく、メンテナンスフリーを実現(プッシュインPlus端子台タイプ)。
【品揃え】
・ボタン、ベゼルにおいて色/形状ともに豊富な品揃え。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セレクタスイッチ(照光タイプ) A30NWシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
制御盤に使用
5
満足度:5.0
接続方法などが合っていたためこの商品を選定しました。制御盤で使用しています。取り付けにおいても特に問題はなく、操作性など...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セレクタスイッチ(照光タイプ) A30NWシリーズ
Φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形
φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 丸形
Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形
φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 角丸形
Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 長角形
メーカーオムロンIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格1,928-2,640 -3,190 -3,080 -3,1902,830 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜
種類ツマミ形セレクタスイッチセレクタセレクタキーロックスイッチセレクタキーロックスイッチ
操作部形状丸形丸型丸型丸型角丸型長角型
取付穴φ30.5φ30.5φ16.2φ16φ16.2φ16
照光LEDLEDLED
鍵付き

セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト