エレクトロニクス部品技術窓口
Φ30mm セレクタスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。簡単配線のプッシュインP...
詳細を確認
形A30NS 2ノッチの外観

形A30NS 3ノッチの外観
| 項目 種類 | セレクタスイッチ | |
|---|---|---|
| 非照光タイプ | ||
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 最大30回/min |
| 電気的 | 最大30回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 接触抵抗 | 100mΩ以下(初期値) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC2,500V 50/60Hz 1min(初期値) |
| 各端子とアース間 | AC2,500V 50/60Hz 1min(初期値) | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内) |
| 衝撃 | 誤動作 | 最大1,000m/s2(接点開離1ms以内) |
| 耐久性 | 機械的 | 50万回以上(3ノッチの場合は30万回以上) |
| 電気的 | 50万回以上(3ノッチの場合は30万回以上)(AC250V 3A、力率COSθ=0.4 誘導負荷にて) | |
| 使用周囲温度*1 | -25~+70℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | |
| 保存周囲温度*1 | -40~+80℃ | |
| 保護構造*2 | IP66準拠 | |
| 感電保護クラス | ClassII | |
| PTI(トラッキング特性) | 175 | |
| 汚染度(使用環境) | 3(EN 60947-5-1) | |
| 質量 | 約60g(1NC/1NOの場合) | |
| 項目 種類 | セレクタスイッチ | |
|---|---|---|
| 手動復帰 | 自動復帰 | |
| 全体の動きに必要なトルク最大TTF | 0.6N・m | 0.6N・m |
| 全体の動きTT | 2ノッチ約90°(3ノッチ約45°) | |
| もどりのトルクRF | 最大0.5N・m | - |
(単位:mm)

形A30N□-2M□-□□A-Gの外形寸法図(01)
(単位:mm)

形A30N□-2M□-□□A-Gの外形寸法図(02)
(単位:mm)

形A30N□-3M□-□□A-Gの外形寸法図
(単位:mm)

形A30N□-3M□-□□A-Pの外形寸法図
(単位:mm)

ねじ端子台タイプの外形寸法図
(単位:mm)

プッシュインPlus端子台タイプの外形寸法図
UL1059、UL486E(プッシュインPlus端子台タイプ)
| 定格絶縁電圧 | 600V | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格通電電流 | 10A | |||||
| 定格電圧 | 24V | 120V | 240V | 380V | 440V | |
| 交流50/60Hz | 抵抗負荷(AC-12) | 10A | 10A | 6A | 2A | 2A |
| 誘導負荷(AC-15) | 10A | 6A | 3A | 1.9A | 1.6A | |
| 直流 | 抵抗負荷(DC-12) | 8A | 2.2A | 1.1A | - | - |
| 誘導負荷(DC-13) | 4A | 1.1A | 0.55A | - | - | |
注1.上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
注2.最小適用負荷
DC5V、6mA 抵抗負荷
使用可能領域は、使用条件・負荷の種類によって変動することがあります。
| 定格電圧 | 使用電圧 | 電流値 |
|---|---|---|
| 6V AC/DC | 6V AC/DC ±10% | 約11mA(赤、橙、黄、青) 約5mA(白、緑) |
| 12V AC/DC | 12V AC/DC ±10% | 約12mA(赤、橙、黄、青) 約5mA(白、緑) |
| 24V AC/DC | 24V AC/DC ±10% | 約12mA(赤、橙、黄、青) 約5mA(白、緑) |
| 100V AC | 100V AC ±10% | 約12mA(赤、橙、黄、青) 約5mA(白、緑) |
| 110V AC | 110V AC ±10% | |
| 120V AC | 100V AC~130V AC | |
| 200V AC | 200V AC ±10% | 約12mA(赤、橙、黄、青) 約5mA(白、緑) |
| 220V AC | 220V AC ±10% | |
| 230V AC | 230V AC ±10% | |
| 240V AC | 220~250V AC |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,235円 ( 1,359円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,481円 ( 1,629円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,074円 ( 1,181円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,386円 ( 1,525円 ) | 1日目 |
Φ30mm セレクタスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。
簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加。作業性・安全性を向上。
【作業性】
・1段に3スイッチユニットが取りつけられ多段の増設も可能(ねじ端子台タイプ)。
・丸形圧着端子に対応した、端子ねじホールドオン構造(ねじ端子台タイプ)。
【安全性】
・確実かつ簡単に操作できるロックレバー機構を採用。
・フィンガープロテクト構造により安全性を追求。
・配線の緩みの発生がなく、メンテナンスフリーを実現(プッシュインPlus端子台タイプ)。
【品揃え】
・ボタン、ベゼルにおいて色/形状ともに豊富な品揃え。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ
3通常価格(税別):2,430円~

IDEC
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)
4.8通常価格(税別):1,040円~

ミスミ
セレクタスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
4.3通常価格(税別):725円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
MRT、MRX、MRY形ロータリスイッチ
4.7通常価格(税別):1,424円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】セレクタスイッチ(取付穴Φ22・樹脂リング・非照光)
0通常価格(税別):475円~

ミスミ
【マルヤス電業】セレクタスイッチφ25
5通常価格(税別):648円~

IDEC
Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 長角形
4通常価格(税別):2,830円~

IDEC
φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ
0通常価格(税別):3,190円~

マルヤス電業
25Φ セレクタスイッチ 2ノッチ
0通常価格(税別):920円