エレクトロニクス部品技術窓口
Φ22mm キー形セレクタスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。簡単配線のプッシュ...
詳細を確認
操作角度:2ノッチ

操作角度:3ノッチ
| 項目 | 種類 | |
|---|---|---|
| キー形セレクタスイッチ | ||
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 最大30回/min |
| 電気的 | 最大30回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 接触抵抗 | 100MΩ以下(初期値) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC2,500V 50/60Hz 1min(初期値) |
| 各端子とアース間 | AC2,500V 50/60Hz 1min(初期値) | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 復振幅1.5mm(接点開離1ms以内) |
| 衝撃 | 誤動作 | 最大1,000m/s2(接点開離1ms以内) |
| 耐久性 | 機械的 | 50万回以上(3ノッチの場合は30万回以上) |
| 電気的 | 50万回以上(3ノッチの場合は30万回以上)(AC250V 3A、力率COSθ=0.4 誘導負荷にて) | |
| 使用周囲温度*1 | -25~+70℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | |
| 保存周囲温度*1 | -40~+80℃ | |
| 保護構造*2 | IP66、NEMA13準拠 | |
| 感電保護クラス | Class II | |
| PTI(トラッキング特性) | 175 | |
| 汚染度(使用環境) | 3(EN 60947-5-1) | |
| 質量 | 約65g(1NC/1NOの場合) | |
| 項目 | 種類 | |
|---|---|---|
| キー形セレクタスイッチ | ||
| 手動復帰 | 自動復帰 | |
| 全体の動きに必要なトルク 最大TTF | 0.6N・m | 0.6N・m |
| 全体の動きTT | 2ノッチ約90°(3ノッチ約45°) | |
| もどりのトルクRF | 最大0.5N・m | - |
(単位:mm)

形A22NK-2B□-01□A-Gの外形寸法図
(単位:mm)

形A22NK-2B□-01□A-Pの外形寸法図
(単位:mm)

形A22NK-3B□-01□A-Gの外形寸法図
(単位:mm)

形A22NK-3B□-01□A-Pの外形寸法図
(単位:mm)

形A22NK-2M□-01□A-Gの外形寸法図
(単位:mm)

形A22NK-2M□-01□A-Pの外形寸法図
(単位:mm)

形A22NK-3M□-01□A-Gの外形寸法図
(単位:mm)

形A22NK-3M□-01□A-Pの外形寸法図
UL1059、UL486E(プッシュインPlus端子台タイプ)
| 定格絶縁電圧 | 600V | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格通電電流 | 10A | |||||
| 定格電圧 | 24V | 120V | 240V | 380V | 440V | |
| 交流 50/60Hz | 抵抗負荷(AC-12) | 10A | 10A | 6A | 2A | 2A |
| 誘導負荷(AC-15) | 10A | 6A | 3A | 1.9A | 1.6A | |
| 直流 | 抵抗負荷(DC-12) | 8A | 2.2A | 1.1A | - | - |
| 誘導負荷(DC-13) | 4A | 1.1A | 0.55A | - | - | |
注1.上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
注2.最小適用負荷
DC5V、6mA 抵抗負荷
使用可能領域は、使用条件・負荷の種類によって変動することがあります。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,510円 ( 1,661円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,768円 ( 1,945円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,768円 ( 1,945円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,510円 ( 1,661円 ) | 1日目 |
1,510円 ( 1,661円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,768円 ( 1,945円 ) | 1日目 |
1,768円 ( 1,945円 ) | 1日目 |
1,815円 ( 1,997円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,929円 ( 2,122円 ) | 1日目 |
1,926円 ( 2,119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
Φ22mm キー形セレクタスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。
簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加。
【作業性】
・1段に3スイッチユニットが取りつけられ多段の増設も可能。
・丸形圧着端子に対応した、端子ねじホールドオン構造(ねじ端子台タイプ)。
・スイッチユニットを積み重ねた場合においても端子の増締めが可能(ねじ端子台タイプ)。
・スイッチユニットの方向性を無くして組立が容易。
【小型化】
・配線方向を変更し横スペース不要(プッシュインPlus端子台タイプ)。
・短胴設計。
【安全性】
・確実かつ簡単に操作できるロックレバー機構を採用。
・フィンガープロテクト構造により安全性を追求。
・配線の緩みの発生がなく、メンテナンスフリーを実現(プッシュインPlus端子台タイプ)。
【品揃え】
・グローバル商品としての安全規格/電圧仕様対応。
・ボタン、ベゼルにおいて色/形状/材質ともに豊富な品揃え。
・保護構造として、 IP66、NEMA 13に準拠。
ミスミからのコメント
この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。代品対応やメーカへの調査手配が可能ですので、ご入用の際はご連絡頂けますと幸いです。引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ
3通常価格(税別):2,430円~

IDEC
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)
4.8通常価格(税別):1,040円~

ミスミ
セレクタスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
4.3通常価格(税別):725円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
MRT、MRX、MRY形ロータリスイッチ
4.7通常価格(税別):1,424円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】セレクタスイッチ(取付穴Φ22・樹脂リング・非照光)
0通常価格(税別):475円~

ミスミ
【マルヤス電業】セレクタスイッチφ25
5通常価格(税別):648円~

IDEC
Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 長角形
4通常価格(税別):2,830円~

ミスミ
キーロックスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
2通常価格(税別):1,594円~

IDEC
φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ
0通常価格(税別):3,190円~