エレクトロニクス部品技術窓口
Φ22mm 押ボタンスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。簡単配線のプッシュインP...
詳細を確認
金属ベゼル(平形)の外観

金属ラウンドベゼル:光沢あり、ラウンド形状(平形)の外観

樹脂ベゼル(突出形)の外観

金属ベゼル:光沢なし(突出形)の外観
| 項目 種類 | 押ボタンスイッチ | |
|---|---|---|
| 非照光タイプ | ||
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 最大60回/min |
| 電気的 | 最大30回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 接触抵抗 | 100mΩ以下(初期値) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC2,500V 50/60Hz 1min(初期値) |
| 各端子とアース間 | AC2,500V 50/60Hz 1min(初期値) | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内) |
| 衝撃 | 誤動作 | 最大1,000m/s2 (接点開離1ms以内) |
| 耐久性 | 機械的 | モーメンタリ 500万回以上 オルタネイト 50万回以上 |
| 電気的 | 50万回以上(AC250V 3A、力率COSθ=0.4 誘導負荷にて) | |
| 使用周囲温度*1 | -25~+70℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | |
| 保存周囲温度*1 | -40~+80℃ | |
| 保護構造*2 | IP66、NEMA4X、NEMA13準拠 | |
| 感電保護クラス | Class2 | |
| PTI(トラッキング特性) | 175 | |
| 汚染度(使用環境) | 3(EN 60947-5-1) | |
| 質量 | 約50g(1NC/1NOの場合) | |
(単位:mm)

平形(樹脂ベゼル)/形A22NN-BN□-N□A-G□-NNの寸法図
(単位:mm)

平形(樹脂ベゼル)/形A22NN-BN□-N□A-P□-NNの寸法図
(単位:mm)

突出形(樹脂ベゼル)/形A22N□-BP□-□A-G□-□□の寸法図
(単位:mm)

突出形(樹脂ベゼル)/形A22N□-BP□-□A-P□-□□の寸法図
| 定格絶縁電圧 | 600V | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格通電電流 | 10A | |||||
| 定格電圧 | 24V | 120V | 240V | 380V | 440V | |
| 交流50/60Hz | 抵抗負荷(AC-12) | 10A | 10A | 6A | 2A | 2A |
| 誘導負荷(AC-15) | 10A | 6A | 3A | 1.9A | 1.6A | |
| 直流 | 抵抗負荷(DC-12) | 8A | 2.2A | 1.1A | - | - |
| 誘導負荷(DC-13) | 4A | 1.1A | 0.55A | - | - | |
注1. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作頻度:30回/min
注2. 最小適用負荷
DC5V、6mA 抵抗負荷
使用可能領域は、使用条件・負荷の種類によって変動することがあります。
※最小適用負荷はN水準参考値としています。これは信頼水準60%(λ60)での故障水準のレベルで表しています。(JIS C 5003)
λ60=0.5×10-6/回は信頼水準60%で1/2,000,000回以下の故障が推定されるということを表しています。
| 定格電圧 | 使用電圧 | 電流値 |
|---|---|---|
| 6V AC/DC | 6V AC/DC ±10% | 約11mA(赤、橙、黄、青) 約5mA(白、緑) |
| 12V AC/DC | 12V AC/DC ±10% | 約12mA(赤、橙、黄、青) 約5mA(白、緑) |
| 24V AC/DC | 24V AC/DC ±10% | 約12mA(赤、橙、黄、青) 約5mA(白、緑) |
| 100V AC | 100V AC ±10% | 約12mA(赤、橙、黄、青) 約5mA(白、緑) |
| 110V AC | 110V AC ±10% | |
| 120V AC | 100V AC~130V AC | |
| 200V AC | 200V AC ±10% | 約12mA(赤、橙、黄、青) 約5mA(白、緑) |
| 220V AC | 220V AC ±10% | |
| 230V AC | 230V AC ±10% | |
| 240V AC | 220~250V AC |

モーメンタリ(非照光)の連結例

オルタネイト(非照光)の連結例
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
843円 ( 927円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,093円 ( 1,202円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
843円 ( 927円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,093円 ( 1,202円 ) | 1日目 |
1,280円 ( 1,408円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,280円 ( 1,408円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
843円 ( 927円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
689円 ( 758円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
843円 ( 927円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,093円 ( 1,202円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,350円 ( 1,485円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,260円 ( 1,386円 ) | 1日目 |
1,260円 ( 1,386円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
945円 ( 1,040円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
735円 ( 809円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
735円 ( 809円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
719円 ( 791円 ) | 1日目 |
735円 ( 809円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
735円 ( 809円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
719円 ( 791円 ) | 1日目 |
719円 ( 791円 ) | 1日目 |
735円 ( 809円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
680円 ( 748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
763円 ( 839円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
763円 ( 839円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
763円 ( 839円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,022円 ( 1,124円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,070円 ( 1,177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
763円 ( 839円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
763円 ( 839円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
763円 ( 839円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
495円 ( 545円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
755円 ( 831円 ) | 1日目 |
755円 ( 831円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
856円 ( 942円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
495円 ( 545円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
495円 ( 545円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
755円 ( 831円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
755円 ( 831円 ) | 1日目 |
1,012円 ( 1,113円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
856円 ( 942円 ) | 1日目 |
495円 ( 545円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
755円 ( 831円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
623円 ( 685円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,012円 ( 1,113円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
535円 ( 589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
856円 ( 942円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
495円 ( 545円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
495円 ( 545円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
755円 ( 831円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
755円 ( 831円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,012円 ( 1,113円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
535円 ( 589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
856円 ( 942円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
755円 ( 831円 ) | 1日目 |
755円 ( 831円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,012円 ( 1,113円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
495円 ( 545円 ) | 1日目 |
495円 ( 545円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
535円 ( 589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
Φ22mm 押ボタンスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加。
【作業性】
・配線方向変更で配線部の視認性アップ(プッシュインPlus端子台タイプ)。
・丸形圧着端子に対応した、端子ねじホールドオン構造(ねじ端子台タイプ)。
・スイッチユニットを積み重ねた場合においても端子の増締めが可能(ねじ端子台タイプ)。
・スイッチユニットの方向性をなくして組立が容易。
【小型化】
・配線方向を変更し横スペース不要(プッシュインPlus端子台タイプ)。
・短胴設計。
・形A22NL(照光タイプ)でも形A22NN(非照光タイプ)と同サイズ。
【安全性】
・確実かつ簡単に操作できるロックレバー機構を採用。
・フィンガープロテクト構造により安全性を追求。
・配線の緩みの発生がなく、メンテナンスフリーを実現(プッシュインPlus端子台タイプ)。
【品揃え】
・グローバル商品としての安全規格/電圧仕様対応。
・Φ22.3、Φ25.5の2種類のパネル加工寸法に取付可能。
・ボタン、ベゼルにおいて色/形状/材質ともに豊富な品揃え。
・保護構造として、 IP66、NEMA 4X、13に準拠。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 照光
4.6通常価格(税別):1,166円~

ミスミ
【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準一体型・照光・非照光)
0通常価格(税別):672円~

IDEC
φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)
4.7通常価格(税別):1,870円~

オムロン
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
4.5通常価格(税別):283円

EAO
フルメタルスイッチ 82シリーズ
4.3通常価格(税別):2,070円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光
4.6通常価格(税別):458円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光
3.8通常価格(税別):1,273円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
押ボタンスイッチ LP01シリーズ
4.8通常価格(税別):548円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 非照光
4.7通常価格(税別):1,025円~