17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ミスミVONA限定◆産業用/業務用 SDカード QEシリーズ(pSLC 16GB) RP-SDQE16SWN

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミスミVONA限定◆産業用/業務用 SDカード QEシリーズ(pSLC 16GB)

販売終了

型番

RP-SDQE16SWN

2019年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

◆産業用/業務用SD 台湾製◆

【ミスミVONA限定】 グローバル品(台湾製)のため特別価格でご用意しました。
日本工場にて全数・全領域の読出し・書込み検査(スクリーニング)を実施した高信頼製品です。

NANDフラッシュメモリー:pSLC(書換え回数 約20,000回)

特長:高信頼性(メモリ全領域 読出・書込検査済) / 経済性重視 / 車載向け対応済
おすすめ用途:データを高頻度で繰返し書込む用途、データ読出しが多い用途、車載機器の内蔵組込み用途
          データロガー、シーケンサ、PLC、表示器、HMI、計測器、検査装置、画像処理機器、カード認証機器
          カーナビ、デジタルサイネージ、OA機器、GPS記録機器、レーダー探知機、モバイルルーターなど

包装形態:ブリスタ台紙 個包装

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 画像はイメージです。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    三菱電機PLC対応ケーブル (iQ-Rシリーズ)

指定中の仕様・寸法情報

種類
[SDカード] SDカード
容量
16GB
メモリカード規格
SDHC
SDスピードクラス
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト