エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

KL用 ウォールブラケット【4個入り】

通常単価(税別)
1,387
税込単価
1,526
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

KLボックスの固定に使用するウォールブラケット。【特長】・材質:鋼板製、亜鉛メッキ。・保護等級、NEM...

詳細を確認
  • ステンレス製ボックスの場合、保護等級と衛生上の理由からウォールブラケット用の取り付け穴が設けてありません。

型番:

1590000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

1590000の仕様・寸法情報

種類
ブラケット
適用商品
KLターミナルボックス
壁面からの距離(mm)
8
材質
鋼板(亜鉛メッキ)

商品仕様

KL用 ウォールブラケットの仕様

外観

外観

  • 材質:鋼板製、亜鉛メッキ
  • 保護等級、NEMA:NEMA 12
  • 壁面からの距離:8mm
  • 注記:ステンレス製ボックスの場合、保護等級と衛生上の理由からウォールブラケット用の取り付け穴が設けてありません。

型番リスト

表示件数
型番
1590000
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,387
( 1,526 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

KLボックスの固定に使用するウォールブラケット。
【特長】
・材質:鋼板製、亜鉛メッキ。
・保護等級、NEMA:NEMA 12。
【用途】
・KLキャビネットの固定に。

ご注意

  • ステンレス製ボックスの場合、保護等級と衛生上の理由からウォールブラケット用の取り付け穴が設けてありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KL用 ウォールブラケットの型番1590000のページです。 型番1590000に関する仕様情報を記載しております。
KL用 ウォールブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QKLボックス購入時には、必ず買わなければなりませんか?
A
必ずしも必要ではありません。ウォールブラケットを介さず、ボックス内から直接固定することも可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KL用 ウォールブラケット
AE/KL用 ウォールブラケット
保護板取付用ブラケット
三角ブラケット SB
EX・EXH・EXHEシリーズ用 外付ブラケット
BP23-T 通信機器用マウントブラケット
メーカーリタールリタール篠原電機カメダデンキタカチ電機工業日東工業
通常価格1,3872,6778932,082 -1,908 -7,930 -
通常出荷日在庫品1日目3日目4日目7日目〜2日目3日目
種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
適用商品KLターミナルボックスAEコンパクトボックス----
壁面からの距離(mm)815----
材質鋼板(亜鉛メッキ)鋼板(亜鉛メッキ)----

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト