17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • スイッチ取付穴径(mm)

  • 穴数(個)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 9日以内

ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)(PBK)【1~100個入り】

通常単価(税別)
56066,600特別価格
税込単価
61673,260特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

押釦スイッチを取付けられる取付金具。【特長】・多様な利用法による便利さを持っている【材質】・鋼板 t=...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

この商品の特長

ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)(PBK) 外形図1

PBK-○○の寸法図

ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)(PBK) 外形図2

PBK-W-○○Yの寸法図

品番ABCDt
(mm)(mm)(mm)(mm)
PBK-2260356022.51.6mm
PBK-2560356025.5
PBK-3060356030.5
PBK-22Y60477222.5
PBK-25Y60477225.5
PBK-30Y60477230.5
PBK-22-8080356022.5
PBK-25Y-8080477225.5
PBK-30Y-8080477230.5
PBK-W-22Y60477222.5
PBK-W-25Y60477225.5
PBK-W-30Y60477230.5

※Yは用途銘板の取付けができます。

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

仕様

スイッチ取付穴径

(mm)

穴数

(個)

高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
60
50
標準
Φ22.5
1
78
10
1パック

100個入り

80
50
標準
Φ22.5
1
78
10
50個
60
50
銘板取付
Φ22.5
1
90
10
50個
60
50
標準
Φ25.5
1
78
10
50個
60
50
銘板取付
Φ25.5
1
90
10
1個
80
50
銘板取付
Φ25.5
1
90
10
1個
60
50
標準
Φ30.5
1
78
10
1個
60
50
銘板取付
Φ30.5
1
90
10
50個
80
50
銘板取付
Φ30.5
1
90
10
50個
60
100
銘板取付
Φ22.5
2
90
-
1パック

70個入り

60
100
銘板取付
Φ25.5
2
90
-
1パック

70個入り

60
100
銘板取付
Φ30.5
2
90
-
1パック

70個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,600
( 73,260 )
4日目
560
( 616 )
在庫品1日目当日出荷可能
633569
( 626 )
9日目
579
( 637 )
4日目
633506
( 557 )
在庫品1日目当日出荷可能
660594
( 653 )
在庫品1日目当日出荷可能
666
( 733 )
在庫品1日目当日出荷可能
728
( 801 )
9日目
660594
( 653 )
4日目
47,003
( 51,703 )
3日目
47,003
( 51,703 )
3日目
47,003
( 51,703 )
3日目

詳細情報

基本情報

押釦スイッチを取付けられる取付金具。
【特長】
・多様な利用法による便利さを持っている
【材質】
・鋼板 t=1.6mm
・電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上(環境に配慮した電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上品です)
【用途】
・押釦スイッチ取付金具として便利
・組立工数の節減に最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)(PBK)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
取付金具として
5
満足度:5.0
制御盤の内部に通常操作していただきたくないスイッチの取付金具として使っています。この商品を使う前は板金業者に作らせていて...もっと読む
0人が参考にしています。
押しボタンスイッチを取り付ける際に使用
3
満足度:3.0
押しボタンスイッチを制御盤に取り付ける際に使用しています。品質は問題ありません。取り付けの際にも特に気になる点はなく、ス...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)(PBK)
ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)TCKHシリーズ
ABCパーツ(TK)
ABCパーツ(四角ナット)
ABCパーツ(クリップナット)
センサー取付金具
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機
通常価格560-154,913450 -7,315 -9,666 -1,002
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜5日目
種類チャンネル・レール パーツチャンネル・レール パーツチャンネル・レール パーツチャンネル・レール パーツチャンネル・レール パーツその他
材質/表面処理鋼板(t=1.6mm)/電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上鋼板(t=1.6mm)/電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上鋼板(t=1.6mm)/電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上鋼鉄製/三価クロメート鋼板製/三価クロメートSUS
適用機種押釦スイッチ48角DIN規格機器ボタン・スイッチ---
種類詳細ABCパーツABCパーツABCパーツ---

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング