17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用機種

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

ABCパーツ(廻り止めナット)【500個入り】

通常単価(税別)
16,724
税込単価
18,396
通常出荷日:3日目~4日目

●用途:シノハラ製四角ナットKタイプに廻り止めの爪を施しました。廻り止めの爪を補助金具のスリット部に合...

詳細を確認
  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
     1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
     2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
     3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用機種

RoHS?最小発注数量
M4
10
1パック

500個入り

M5
10
1パック

500個入り

M6
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,724
( 18,396 )
3日目
16,724
( 18,396 )
3日目
16,724
( 18,396 )
4日目

詳細情報

基本情報

●用途:

シノハラ製四角ナットKタイプに廻り止めの爪を施しました。廻り止めの爪を補助金具のスリット部に合わせることで、締め付け時のナット空回りを防止できます。

ご注意

  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
     1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
     2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
     3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ABCパーツ(廻り止めナット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABCパーツ(廻り止めナット)
保護板取付用ブラケット
ABCパーツ(DTK)
ABCパーツ(VTK)
ABCパーツ TCK-44
FRP製 絶縁構造材
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機
通常価格16,724893387 -471 -1,0275,736 -
通常出荷日3日目〜4日目3日目在庫品1日目〜5日目9日目
種類チャンネル・レール パーツブラケットチャンネル・レール パーツチャンネル・レール パーツチャンネル・レール パーツチャンネル・レール パーツ
長さ(mm)20×16-----
ネジ仕様鋼板製ポリプロピレン鋼板製鋼板製鋼板製FRP
パック入り数(個)50025----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト