エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

センサー取付金具

型番:

SU-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SU-1の仕様・寸法情報

種類
その他
材質/表面処理
SUS
幅(mm)
20
長さ(mm)
30
厚さ(mm)
1.2
適用機種
サーモスタットセンサー部
備考
付属品:膜付グロメットSG-12A 2ヶ
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
SU-1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,002
( 1,102 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】サーモスタットのセンサー部固定にご使用ください。
膜付グロメットSG-12A 2ヶが付属しています。

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサー取付金具の型番SU-1のページです。 型番SU-1に関する仕様情報を記載しております。
センサー取付金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサー取付金具
ABCパーツ(クリップナット)
ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)(PBK)
ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)TCKHシリーズ
チャンネルエンドキャップ
ABCパーツ(廻り止めナット)
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機
通常価格1,0029,666 -560 -154,9137,595 -16,724
通常出荷日5日目4日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目〜
種類その他チャンネル・レール パーツチャンネル・レール パーツチャンネル・レール パーツチャンネル・レール パーツチャンネル・レール パーツ
材質/表面処理SUS鋼板製/三価クロメート鋼板(t=1.6mm)/電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上鋼板(t=1.6mm)/電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上軟質塩化ビニール樹脂-
幅(mm)20-----
長さ(mm)30----20×16
厚さ(mm)1.20.8----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト