17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

デルテック・ケーブル・サポート・システム【1~25個入り】

通常単価(税別)
1,05917,224
税込単価
1,16518,946
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

デルテック・ケーブル・サポート・システムは、屋内外の電線、電話ケーブル、CATV増幅器の架線などの結束...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 関連商品 WT3D(結束工具)につきましては、商品情報をご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

デルテック・ケーブル・サポート・システムの特長

製品概要

環境にやさしいリサイクル・エコロジー製品
ロッキング・ヘッド及びストラップは長期間の耐久性を保持するため、ほう縛の取り替え時にヘッドは再利用可能で、ストラップの方も初回より一回り小さい径であれば再利用可。
また、環境負荷化学物質・有害物質等を含まない環境にやさしい製品。
デルテック・ケーブル・サポート・システムの特長
革新的な素材と強固なロック機構の採用により高い信頼性を実現。
耐候性、耐久性、耐薬品性に優れた材質により、静的、動的摩操係数が低く、強固なロック構造により高い引張強度が得られ、長期間安定して使用可能。
機能性を追求した、優れたデザインを採用
すべてに丸みを持たせたデザインは、エッジ部から発生する素材の物理的変化を防ぐ。
簡単な取付けで作業時間を大幅に短縮
ヘッドへのストラップの挿入は極めてスムーズで、工具(WT3D)により締め付けとカットカ容易。
耐候性、耐水性、耐薬品性が抜群
ストラップはもちろんのこと、ロッキング・ヘッド部にも耐腐食性の優れた素材を用いているため、水・塩・石油炭化水素類に対しても強い抵抗性を発揮。

用途

  • 耐候性が必要な屋外ケーブル配線固定に(携帯電話基地局、太陽光発電所、工場屋外設備)
  • 結束強度、重量物などの固定・結束が必要な個所に(ビル垂直幹線ケーブル、電力幹線ケーブル)
  • 通信・電力ケーブルの垂直結束
  • マンホール・どう洞内の架線結束
  • 支柱、電柱アース線の結束
  • 架空電線の結束
  • クロージャー、CATV増幅器等の架線結束
  • ビル、工場内の垂直幹線ケーブルのほう縛
  • プラント及び配管等の大口径結束
  • 移動体通信基地局ケーブルの固定

製品仕様

標準タイプの外形図

標準タイプの外形図

スリムタイプの外形図

スリムタイプの外形図

CSS-H/CSS-Bの使用例

CSS-H/CSS-Bの使用例

製品の取付イメージ

製品の取付イメージ

製品の使用例

製品の使用例

ストラップ材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色
ロッキング・ヘッド材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色
耐腐食性銅合金(ロッキング部)
スペーサー材質耐候性ポリプロピレン黒色
水平固定具材質スチール/ 亜鉛メツキ
ハンガー固定具材質スチール/ 亜鉛メツキ
屋外使用耐用年数20年以上/静荷重89N(9.1kqf)以下の場合(標準タイプ)
引張強度標準タイプ:1,110N(113kgf)/スリムタイプ:819.93N(83.7kgf)
推奨使用温度範囲一般:-40℃~+85℃(結束後)
UL難燃性グレードUL 94HB

※DELRIN/デルリン:デュポン社素材名

型番品名
CSS-50R標準リールストラップ15.2m巻き
CSS-50RSスリムリールストラップ15.2m巻き
CSS-50MR標準ストラップ50m巻き
CSS-50MRSスリムストラップ50m巻き
CSS-100MR標準ストラップ100m巻き
CSS-LH標準ロッキングヘッド
CSS-LHSスリムロッキングヘッド
CSS-135標準ロッキングヘッド付ストラップ34.3cm
CSS-270標準ロッキングヘッド付ストラップ68.6cm
TCP360スペーサー(標準タイプ用)
CSS-B水平固定具(壁面水平取り付け 穴径φ6.3mm)
CSS-Hハンガ固定具(壁面吊り下げ取り付け 穴径φ6.3mm)

開発秘話

 

それまでのほう縛ひもは熟練の技術を必要としていたが、当該品は誰にでも同水準の結束を実現することを目標に開発。交換が容易でない場面で使用のために屋内・屋外問わず長期間使用可能な材料を厳選して開発に取り組みました。

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

(mm)

材質

耐環境性

商品タイプ

引張強度

(N(kgf))

適用工具

RoHS?最小発注数量
50000
12.7
[その他] デルリン
耐候 / 耐薬品 / 難燃
結束バンド(標準)
1110(113)
WT3D
10
1個
50000
7.9
[その他] デルリン
耐候 / 耐薬品 / 難燃
結束バンド(スリム)
819.93(83.7)
WT3D
10
1個
15200
12.7
[その他] デルリン
耐候 / 耐薬品 / 難燃
結束バンド(標準)
1110(113)
WT3D
10
1個
15200
7.9
[その他] デルリン
耐候 / 耐薬品 / 難燃
結束バンド(スリム)
819.93(83.7)
WT3D
10
1個
100000
12.7
[その他] デルリン
耐候 / 耐薬品 / 難燃
結束バンド(標準)
1110(113)
WT3D
10
1個
-
-
-
-
耐候 / 耐薬品 / 難燃
バンド留め具(標準用)
-
-
10
1パック

25個入り

-
-
-
-
耐候 / 耐薬品 / 難燃
バンド留め具(スリム用)
-
-
10
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,226
( 17,849 )
7日目
12,112
( 13,323 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,406
( 4,847 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,220
( 4,642 )
7日目
17,224
( 18,946 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,059
( 1,165 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,059
( 1,165 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

デルテック・ケーブル・サポート・システムは、屋内外の電線、電話ケーブル、CATV増幅器の架線などの結束に最適で、極めて簡単な作業により確実なケーブル・サポートを実現します。
【特長】
・環境にやさしいリサイクル&エコロジー製品。
・革新的な素材と強固なロック機構の採用により高い信頼性を実現。
・機能性を追求した、優れたデザインを採用。
・簡単な取り付けで作業時間を大幅に短縮。
・耐候性、耐水性、耐薬品性が抜群。
・数秒の作業で高強度の結束が誰にでも可能。
・ストラップは任意にカットできるリールタイプ(15・50・100m巻)。
・定尺バンドと違い数種類のサイズを用意する必要なし。
・紫外線、水分、カビ、薬品等に耐える化学的特性を持ったアセタール樹脂採用。
・荷重や摩擦に対する優れた物理的耐性も併せ持つ。
・ストラップは勿論、ロッキングヘッド部にも耐腐食性の優れた素材を用いている。
・水・塩・石油炭化水素類に対しても強い抵抗性を発揮。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 関連商品 WT3D(結束工具)につきましては、商品情報をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デルテック・ケーブル・サポート・システムのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q工具は必要ですか?
A
手作業だと強固な結束は困難です。専用工具WT3Dであれば、強固な締め付け作業とストラップカットがどなたでも片手数秒で可能です。高所作業にも最適な工具となっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デルテック・ケーブル・サポート・システム
ケーブルタイ “SELFIT(セルフィット)” (耐熱性タイプ)
ケーブルタイ"スーパーリールバンド"(ストラップのみ)
金属センサー感知可能ケーブルタイ TRCVシリーズ
高強度樹脂製ケーブルタイ Smart(R)Tie ナイロン12
高強度樹脂製ケーブルタイ SB-BA-3-8-30M-PA12
メーカーABB(THOMAS&BETTS)SapiSelcoパンドウイットトラスコ中山HCLHCL
通常価格1,059-504 -30,6571,434 -11,746 -13,259
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
難燃グレード(主原料)UL94HBUL94V-2なしなしUL94V-2その他
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング