17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 結束径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 引張強度(N(kgf))

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 標準タイプ【100~1000個入り】

通常単価(税別)
24324,570特別価格
税込単価
26727,027特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

結束用ツメ部に、錆びることがない316ステンレスを使用し長期間の強固な結束を実現した結束バンド。【特長...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • TB-100、TYB-23Mの2型式については、2017年7月14日以降の出荷品はUL認証がございません。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ)標準タイプの特長

製品の拡大画像

製品の拡大画像

特長

  • 耐摩耗性、耐油性、耐有機溶剤性に優れ、厳選した66ナイロンを採用したタイプ。
  • 難燃性(酸素指数32、UL94V-2)。

製品仕様

外形図

外形図

使用材料66ナイロン
乳白色
使用温度-40℃~85℃(結束後)
UL定格温度85℃
型番最大結束径
φmm
L(全長)
mm
W(幅)
mm
引張強度※1
N(kgf)
MIL規格
(米軍規格)
TY-23M※216922.480(8)MS-3367-4
TB-10016922.480(8)MS-3367-4
TY-232M512032.480(8)-
TY-5232M512032.480(8)-
TY-234M1023562.480(8)-
TY-24M321403.6133(14)MS-3367-5
TB-150321403.6133(14)MS-3367-5
TY-242M512083.6133(14)-
TY-5242M512083.6133(14)-
TY-26M762813.6133(14)-
TB-280762813.6133(14)-
TY-25M451864.8222(23)MS-3367-1
TB-200451864.8222(23)MS-3367-1
TY-253M752934.8222(23)MS-3367-7
TB-300W752934.8222(23)MS-3367-7
TY-28M1023604.8222(23)MS-3367-2
TB-3501023604.8222(23)MS-3367-2
TY-27M903437.6534(54)MS-3367-3
TB-350W903437.6534(54)MS-3367-3
TY-29M2297627.0534(54)MS-3367-6
TB-750W2297627.0534(54)MS-3367-6
  • ※1ループ引張強度最小値
  • ※2BOX梱包はTYB-23M(1,000本/箱)となる

開発秘話

 

世界で初めて開発されたTy-Rapにより、ほう縛ひも等で結束していた作業を迅速で確実に結束することが出来ました。この製品の開発を境に、配線結束は結束バンドという製品に切り替わりました。今では100円ショップでも販売される普遍的製品ですが、結束バンドのパイオニアはステンレスバーブロック機構のTy-Rapです。

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

引張強度

(N(kgf))

適用工具

RoHS?最小発注数量
16
92
2.4
80(8)
WT-193A/ERG50
10
1パック

100個入り

32
140
3.6
133(14)
WT-193A/ERG50
10
1パック

100個入り

45
186
4.8
222(23)
WT-193A/ERG50
10
1パック

100個入り

76
281
3.6
222(23)
WT-193A/ERG50
10
1パック

100個入り

102
360
4.8
222(23)
WT-197/ERG120
10
1パック

100個入り

32
140
3.6
133(14)
WT-193A/ERG50
10
1パック

1000個入り

45
186
4.8
222(23)
WT-193A/ERG50
10
1パック

1000個入り

76
281
3.6
222(23)
WT-193A/ERG50
10
1パック

1000個入り

102
360
4.8
222(23)
WT-197/ERG120
10
1パック

1000個入り

51
203
2.4
80(8)
WT-193A/ERG50
10
1パック

1000個入り

102
356
2.4
80(8)
WT-193A/ERG50
10
1パック

1000個入り

51
208
3.6
133(14)
WT-193A/ERG50
10
1パック

1000個入り

51
203
2.4
80(8)
WT-193A/ERG50
10
1パック

100個入り

16
92
2.4
80(8)
WT-193A/ERG50
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
243
( 267 )
在庫品1日目当日出荷可能
532
( 585 )
在庫品1日目当日出荷可能
731
( 804 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,707
( 2,978 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,717
( 2,989 )
7日目
4,550
( 5,005 )
7日目
7,833
( 8,616 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,680
( 18,348 )
7日目
24,570
( 27,027 )
7日目
15,075
( 16,583 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,187
( 23,306 )
7日目
18,04012,628
( 13,891 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,181
( 1,299 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,888
( 3,177 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

結束用ツメ部に、錆びることがない316ステンレスを使用し長期間の強固な結束を実現した結束バンド。
【特長】
・316ステンレス爪により完全にロックされ、ロック時の強度は長期間安定した強度を保持。
・ストラップに溝がないロック機構の為、どのような位置でも強固にロック。
・溝などもなく、なめらかな表面仕上げのため、電線被膜を傷つけず長期間保持。
・溝がない構造なので、経年劣化時にも割れの基点がない。
・各種規格を取得したハイスペック製品(UL、CSA、MIL、NTTetc)。
【用途】
・各種機器内配線、屋内配線工事など幅広い用途に適している。
・ステンレスバーブロック機構による強固な結束のため、過酷な環境での使用にも。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • TB-100、TYB-23Mの2型式については、2017年7月14日以降の出荷品はUL認証がございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 標準タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ホースやケーブルの固定
5
満足度:5.0
かなり以前(20年以上前)からこの結束バンドを利用しています。 劣化も少なく、◎で、安心して使用できます。 このこのサイ...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qロックは外れないのでしょうか?
A
ステンレス爪がストラップに突き刺さることでロックします。また、ステンレス爪は釣り針の返しのように角度を付けていることで戻らない、外れない構造となっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 標準タイプ
タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 耐候・耐熱タイプ
タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 識別タイプ
コンベックス(耐候性タイプ)
ダブルクランプ結束バンド(耐候性タイプ)
結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ)
メーカーABB(THOMAS&BETTS)ABB(THOMAS&BETTS)ABB(THOMAS&BETTS)芝軽粗材パンドウイットミスミ
通常価格243-346 -4,398 -429 -23,171 -1,674 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目
材質66ナイロン66ナイロン66ナイロンナイロン耐候性ナイロン66ナイロン
乳白色乳白色
耐環境性耐薬品 / 難燃耐候 / 耐熱 / 難燃難燃耐候耐候難燃
難燃グレード(主原料)UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2なしUL94V-2
代表規格UL / CSAUL / CSAULULCEUL
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング