17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 耐候タイプ【100~1000個入り】

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ)耐候タイプの特長

製品の拡大イメージ

製品の拡大イメージ

特長

  • 耐紫外線特性に優れてる。
  • 難燃性(酸素指数22以上、UL94V-2)。

用途

  • 各種屋外工事、通信および共聴工事などに適している。
  • ステンレスバーブロック機構による強固な結束のため、過酷な環境での使用にも可。

仕様

外形図

外形図

使用材料66ナイロン
黒色
型番グレード最大結束径
φmm
L(全長)
mm
W(幅)
mm
引張強度
N(kgf)
※1
MIL規格
(米軍規格)
TY-232MX耐候512032.480(8)-
TY-242MX耐候512083.6133(14)-
TY-253MX耐候752934.8222(23)MS-3367-7
TB-300WX耐候752934.8222(23)MS-3367-7
  1. ※1ループ引張強度最小値

開発秘話

 

世界で初めて開発されたTy-Rapにより、ほう縛ひも等で結束していた作業を迅速で確実に結束することが出来ました。この製品の開発を境に、配線結束は結束バンドという製品に切り替わりました。今では100円ショップでも販売される普遍的製品ですが、結束バンドのパイオニアはステンレスバーブロック機構のTy-Rapです。

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

引張強度

(N(kgf))

適用工具

RoHS?最小発注数量
75
293
4.8
222(23)
WT-197/ERG120
10
1パック

100個入り

51
203
2.4
80(8)
WT-193A/ERG50
10
1パック

1000個入り

51
208
3.6
133(14)
WT-193A/ERG50
10
1パック

1000個入り

75
293
4.8
222(23)
WT-197/ERG120
-
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,598
( 2,858 )
7日目
17,229
( 18,952 )
7日目
20,200
( 22,220 )
7日目
113,493
( 124,842 )
1日目

詳細情報

基本情報

結束用ツメ部に、316ステンレス使用し長期間の強固な結束を実現した結束バンド。
【特長】
・耐紫外線特性に優れた、耐候タイプ(黒色)。
・316ステンレス爪により完全にロックされ、ロック時の強度は長期間安定した強度を保持。
・316ステンレス爪により爪は錆びることがない。
・ストラップに溝がないロック機構の為、どのような位置でも強固にロック。
・溝などもなく、なめらかな表面仕上げのため、電線被膜を傷つけず長期間保持。
・溝がない構造なので、経年劣化時にも割れの基点がない。
・各種規格を取得したハイスペック製品(UL、CSA、MIL、NTTetc)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 耐候タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qロックは外れないのでしょうか?
A
ステンレス爪がストラップに突き刺さることでロックします。また、ステンレス爪は釣り針の返しのように角度を付けていることで戻らない、外れない構造となっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 耐候タイプ
タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 耐候・耐熱タイプ
タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 標準タイプ
タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 識別タイプ
コンベックス(耐候性タイプ)
インシュロック リピートタイ 耐候グレード
メーカーABB(THOMAS&BETTS)ABB(THOMAS&BETTS)ABB(THOMAS&BETTS)ABB(THOMAS&BETTS)芝軽粗材ヘラマンタイトン
通常価格2,598-346 -243 -4,398 -429 -1,997 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
材質66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロンナイロン66ナイロン
乳白色乳白色
耐環境性耐候 / 難燃耐候 / 耐熱 / 難燃耐薬品 / 難燃難燃耐候耐候
難燃グレード(主原料)UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2
代表規格UL / CSAUL / CSAUL / CSAULULUL規格認定品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト