エレクトロニクス部品技術窓口
結束用ツメ部に、316ステンレス使用し長期間の強固な結束を実現した結束バンド。【特長】・耐紫外線特性に...
詳細を確認
製品の拡大イメージ
特長
用途

外形図
| 使用材料 | 66ナイロン |
|---|---|
| 色 | 黒色 |
| 使用温度 | -40℃~+105℃(結束後) |
| UL定格温度 | 105℃ |
| 型番 | グレード | 最大結束径 φmm | L(全長) mm | W(幅) mm | 引張強度*1 N(kgf) | MIL規格 (米軍規格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TY-23MX | 耐候・耐熱 | 16 | 92 | 2.4 | 80(8) | MS-3367-4 |
| TB-100X | 耐候・耐熱 | 16 | 92 | 2.4 | 80(8) | MS-3367-4 |
| TY-24MX | 耐候・耐熱 | 32 | 140 | 3.6 | 133(14) | MS-3367-5 |
| TB-150X | 耐候・耐熱 | 32 | 140 | 3.6 | 133(14) | MS-3367-5 |
| TY-26MX | 耐候・耐熱 | 76 | 281 | 3.6 | 133(14) | - |
| TB-280X | 耐候・耐熱 | 76 | 281 | 3.6 | 133(14) | - |
| TY-25MX | 耐候・耐熱 | 45 | 186 | 4.8 | 222(23) | MS-3367-1 |
| TB-200X | 耐候・耐熱 | 45 | 186 | 4.8 | 222(23) | MS-3367-1 |
| TY-28MX | 耐候・耐熱 | 102 | 360 | 4.8 | 222(23) | MS-3367-2 |
| TB-350X | 耐候・耐熱 | 102 | 360 | 4.8 | 222(23) | MS-3367-2 |
| TY-27MX | 耐候・耐熱 | 90 | 343 | 7.6 | 534(54) | MS-3367-3 |
| TB-350WX | 耐候・耐熱 | 90 | 343 | 7.6 | 534(54) | MS-3367-3 |
*1:ループ引張強度最小値
世界で初めて開発されたTy-Rapにより、ほう縛ひも等で結束していた作業を迅速で確実に結束することが出来ました。この製品の開発を境に、配線結束は結束バンドという製品に切り替わりました。今では100円ショップでも販売される普遍的製品ですが、結束バンドのパイオニアはステンレスバーブロック機構のTy-Rapです。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
346円 ( 381円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,273円763円 ( 839円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,656円 ( 1,822円 ) | 7日目 |
2,699円 ( 2,969円 ) | 7日目 |
3,354円 ( 3,689円 ) | 7日目 |
3,834円 ( 4,217円 ) | 7日目 |
3,183円 ( 3,501円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,137円 ( 6,751円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,032円 ( 9,935円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,872円 ( 17,459円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,259円 ( 15,685円 ) | 7日目 |
26,303円 ( 28,933円 ) | 7日目 |
結束用ツメ部に、316ステンレス使用し長期間の強固な結束を実現した結束バンド。
【特長】
・耐紫外線特性に優れた、耐候タイプ(黒色)。
・耐熱性能向上タイプ(+105℃迄)。
・316ステンレス爪により完全にロックされ、ロック時の強度は長期間安定した強度を保持。
・316ステンレス爪により、爪は錆びることがない。
・ストラップに溝がないロック機構の為、どのような位置でも強固にロック。
・溝などもなく、なめらかな表面仕上げのため、電線被膜を傷つけず長期間保持。
・溝がない構造なので、経年劣化時にも割れの基点がない。
・各種規格を取得したハイスペック製品(UL、CSA、MIL、NTTetc)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
4.6通常価格(税別):129円~